AME 55 QM, Napięcie zasilania [V] AC: 24, 40.00 mm
082H3078
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, siłownik sterowany sygnałem analogowym do AB-QM DN 125-150
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, siłownik sterowany sygnałem analogowym do AB-QM DN 125-150
Masa brutto | 2.98 Kg |
Masa netto | 2.97 Kg |
Volume | 7.2 Liter |
EAN | 5702421561126 |
Masa brutto | 2.98 Kg |
Masa netto | 2.97 Kg |
Volume | 7.2 Liter |
EAN | 5702421561126 |
Charakterystyka regulacyjna zaworu |
LOG LIN |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 55 QM, 24 V, 40 mm, siłownik sterowany sygnałem analogowym do AB-QM DN 125-150 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grupa produktów | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel w zestawie | Nie |
Kompatybilność z rozmiarem zaworu AB-QM | DN 125-150 |
Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | EC EN 60730 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 9b3425d2-c0c8-494d-b6f7-7ce03417a8c7 |
SCIP dossier product name | 082H3078 |
Skok [mm] | 40 mm |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Szybkość ruchu trzpienia [s/mm] | 8 s/mm |
Typ sygnału sterującego | Analogowe/ 3-punktowe |
Typ, wersja | AME 55 QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Wejściowy sygnał sterujący Y [V] | 0(2) - 10 V |
Charakterystyka regulacyjna zaworu |
LOG LIN |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 55 QM, 24 V, 40 mm, siłownik sterowany sygnałem analogowym do AB-QM DN 125-150 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grupa produktów | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel w zestawie | Nie |
Kompatybilność z rozmiarem zaworu AB-QM | DN 125-150 |
Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | EC EN 60730 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 9b3425d2-c0c8-494d-b6f7-7ce03417a8c7 |
SCIP dossier product name | 082H3078 |
Skok [mm] | 40 mm |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Szybkość ruchu trzpienia [s/mm] | 8 s/mm |
Typ sygnału sterującego | Analogowe/ 3-punktowe |
Typ, wersja | AME 55 QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Wejściowy sygnał sterujący Y [V] | 0(2) - 10 V |