Aplikacja |
Ogrzewanie i chłodzenie |
Charakterystyka regulacyjna zaworu |
LIN LOG |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Częstotliwość [Hz] |
50/60 Hz |
Description |
Siłownik AME 13 SU-1, 24 V, 5 mm, sterowanie modulowane, posiada certyfikat UL, siłownik z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna do góry), do stosowania z zaworami AB-QM DN 10-32 |
Funkcja bezpieczeństwa |
Sprężyna w górę |
Grupa produktów |
Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kabel w zestawie |
Nie |
Klasa ochrony |
II |
Kompatybilność z rozmiarem zaworu AB-QM |
½-1¼” |
Napięcie zasilania [V] AC |
24 V |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
UL 60730 |
Pobór mocy [W] |
9 W |
Prędkość siłownika [s/mm] |
12 s/mm |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Roboczy moment obrotowy [Nm] |
300 N-m |
SCIP dossier no. |
c590a8c0-b0bc-411b-b1a0-d05b04efee26 |
SCIP dossier product name |
AME 13 |
Siła zamykająca [N] |
300 N |
Skok [mm] |
5.5 mm |
Sprężyna w dół (powrót) |
Nie |
Sprężyna w górę |
Tak |
Stopień ochrony IP |
IP 54 |
Stopień ochrony obudowy |
IP54 |
Szybkość ruchu trzpienia [s/mm] |
12 s/mm |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] |
55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] |
0 °C |
Typ siłownika |
Elektryczne |
Typ sygnału sterującego |
Analogowe/ 3-punktowe |
Typ, wersja |
AME 13 SU-1 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA] |
0(4) - 20 mA |
Wejściowy sygnał sterujący Y [V] |
0(2) - 10 V |