AB-QM, DN 200, Ze złączkami pomiarowymi, kołnierz
003Z0707
AB-QM DN 200, z trzema złączkami pomiarowymi, niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
AB-QM DN 200, z trzema złączkami pomiarowymi, niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny
Masa brutto | 244.8 Kg |
Masa netto | 244.8 Kg |
Volume | 696 Liter |
EAN | 5710104012902 |
Masa brutto | 244.8 Kg |
Masa netto | 244.8 Kg |
Volume | 696 Liter |
EAN | 5710104012902 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie nominalne | PN 16 |
Ciśnienie początkowe [kPa] | 45 KPa |
Ciśnienie różnicowe [kPa] [Max.] | 600 KPa |
Description | AB-QM DN 200, z trzema złączkami pomiarowymi, niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa produktów | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Króćce pomiarowe | Ze złączkami pomiarowymi |
Materiał korpusu zaworu | Żeliwo szare (EN-GJL-250) |
Połączenie do siłownika | Standard Danfoss |
Przepływ nominalny [m³/h] | 200 m³/h |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar zaworu | DN 200 |
SCIP dossier no. | 83a23ab2-e2d8-4a66-ab11-bdc5cc9d6f2c |
SCIP dossier product name | AB-QM DN200 |
Skok [mm] | 30 mm |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
Typ, wersja | AB-QM |
Typy połączeń | kołnierz |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wersja | AB-QM |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie nominalne | PN 16 |
Ciśnienie początkowe [kPa] | 45 KPa |
Ciśnienie różnicowe [kPa] [Max.] | 600 KPa |
Description | AB-QM DN 200, z trzema złączkami pomiarowymi, niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa produktów | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Króćce pomiarowe | Ze złączkami pomiarowymi |
Materiał korpusu zaworu | Żeliwo szare (EN-GJL-250) |
Połączenie do siłownika | Standard Danfoss |
Przepływ nominalny [m³/h] | 200 m³/h |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar zaworu | DN 200 |
SCIP dossier no. | 83a23ab2-e2d8-4a66-ab11-bdc5cc9d6f2c |
SCIP dossier product name | AB-QM DN200 |
Skok [mm] | 30 mm |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
Typ, wersja | AB-QM |
Typy połączeń | kołnierz |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wersja | AB-QM |