FVF, Z kulowym zaworem spustowym, kołnierz

065B7733

FVF DN80 PN16 z zaworem kulowym zamontowanym na

Szczegóły produktu

Masa brutto 16.05 Kg
Masa netto 15.498 Kg
Volume 22.349 Liter
EAN 5702421555583

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne [bar] 16 bar
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 50%
Description FVF DN80 PN16 z zaworem kulowym zamontowanym na
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Auxiliary Products
In scope of WEEE and contain batteries No
Label product Yes
Liczba oczek [n/cm²] 25
Materiał Żeliwo szare EN-GJL-250 (GG25)
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia DIN EN 1092-2
REACH Candidate List substances No
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] -10 °C
Typ filtra Z kulowym zaworem spustowym
Typ, wersja FVF
Typy połączeń kołnierz
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 140 m³/h
Wielkość oczka [mm] 1.18 mm
Średnica [mm] 80 mm
Średnica połączenia 80

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality