Typ: Danfoss Link
Typ: Danfoss Link

Danfoss Link™ BSU - zasilacz bateryjny

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.4 kg
Masa netto 0.22 kg
EAN 5702420110639

 

Aplikacja Residential (pollution degree 2)
Częstotliwość transmisji [MHz] 868.42 MHz
Długość [mm] 125 mm
Grupa produktów Danfoss Link™
Klasa IP termostatu 21
Klasa oprogramowania A
Napięcie zasilania [V] DC 15 V
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia Znak CE
Opis DANFOSS LINK BATTERY PACK
Szerokość [mm] 107 mm
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 40 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] -10 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 65 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -20 °C
Transmisja [m] [Max.] 30 m
Transmission frequency [GHz] 2.4 GHz
Typ Central controller
Typ wyświetlacza Ekran dotykowy
Wersja oprogramowania 4.1.0 or higher
Wysokość [mm] 25 mm
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] 75 °C
Zasilanie PSU
Zużycie energii (w stanie gotowości) [W] 2 W

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Services