Danfoss Link
Danfoss Link

Danfoss Link FT. ELKO

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.2 Kg
Masa netto 0.19 Kg
EAN 5703466174371

 

Częstotliwość transmisji [MHz] 868.42 MHz
Firma certyfikacyjna Intertek Semko
Gwarancja [Rok] 2
Głębokość [mm] 21 mm
Głębokość opakowania [mm] 153 mm
Klasa IP elementu 31
Kompatybilny system ramek Nie
Moc transmisji [mW] [Max.] 1 mW
Mocowanie DIN Nie
Monitorowanie awarii czujnika Tak
Nazwa produktu Danfoss Link FT
Obciążenie impedancyjne cos φ= 0.3 max 1A
Obciążenie rezystancyjne maks [A] 15
Opis Danfoss Link FT ELKO
Opis Termostaty
Opis Danfoss Link
Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.] 1 W
Przekaźnik jednobiegunowy
Przekrój żyły maks [mm²] 2 x 2.5
Stopień zanieczyszczenia 2
Szerokość [mm] 0 mm
Szerokość opakowania [mm] 91 mm
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 30 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] -10 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 65 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -20 °C
Transmisja [m] [Max.] 30 m
Typ czujnika Panel DEVIlink
Typ regulacji PWM
Typ wskaźnika LED
Wartość rezystancji czujnika [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Wysokość [mm] 85 mm
Wysokość opakowania [mm] 82 mm
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] 75 °C
Wyłącznik 2-biegunowy Nie
Wyświetlacz (Tak/Nie) Nie
Zakres napięcia zasilania [V] AC [Max.] 240 V
Zakres napięcia zasilania [V] AC [Min.] 220 V
Zasilanie bateryjne Nie
Znak certyfikacji dAH