SonoMeter 31
187F3343
Sprawdź możliwość zakupu w Biurze Obsługi Klienta
SONO31 DN80 qp40 350fl S HE 3.6V
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
SONO31 DN80 qp40 350fl S HE 3.6V
Masa brutto | 17 Kg |
Masa netto | 15.5 Kg |
Volume | 34.345 Liter |
EAN | 5710104513126 |
Masa brutto | 17 Kg |
Masa netto | 15.5 Kg |
Volume | 34.345 Liter |
EAN | 5710104513126 |
Aplikacja | Ogrzewanie |
Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
Czas przechowywania rejestru [Miesiące] | 36 mo |
Długość [mm] | 350 mm |
Długość kabla czujnika temperatury [m] | 3 m |
Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m] | 3 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Gniazdo 1 modułu interfejsu | No (standard) |
Grupa produktów | Energy meters |
In scope of WEEE | Yes |
Jednostka energii | GJ |
Klasa środowiskowa | E2/M1 |
Medium | Jakość wody od pH 7 do 9,5 |
Montaż | Zasilanie |
Napięcie zasilania [V] DC | 4 V |
Norma dokładności | Klasa 2 wg EN1434 |
Organ udzielający homologacji | MID |
qi [m³/h] | 0.4 m³/h |
qp [m³/h] | 40 m³/h |
qs [m³/h] | 80 m³/h |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Stopień ochrony IP | IP65 |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 130 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura tymczasowego przeciążenia czynnika [°C] | 150 °C |
Typ czujników temperatury | Pt 500 |
Typ napięcia zasilającego | bateria typ D |
Typ wyświetlacza | LCD |
Typ, wersja | SonoMeter 31 |
Typy połączeń | kołnierz |
Wartości Kvs [m³/h] | 94.28 m³/h |
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] | 93 % |
Zakres dynamiczny | 1:100 |
Zasada pomiaru przepływu | Ultradźwiękowy |
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.] | 130 °C |
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.] | 5 °C |
Zintegrowana komunikacja | 2 wejścia impulsowe |
Średnica [mm] | 80 mm |
Średnica czujnika temperatury [mm] | 5.2 mm |
Żywotność baterii [lata] | 10 yr |
Aplikacja | Ogrzewanie |
Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
Czas przechowywania rejestru [Miesiące] | 36 mo |
Długość [mm] | 350 mm |
Długość kabla czujnika temperatury [m] | 3 m |
Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m] | 3 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Gniazdo 1 modułu interfejsu | No (standard) |
Grupa produktów | Energy meters |
In scope of WEEE | Yes |
Jednostka energii | GJ |
Klasa środowiskowa | E2/M1 |
Medium | Jakość wody od pH 7 do 9,5 |
Montaż | Zasilanie |
Napięcie zasilania [V] DC | 4 V |
Norma dokładności | Klasa 2 wg EN1434 |
Organ udzielający homologacji | MID |
qi [m³/h] | 0.4 m³/h |
qp [m³/h] | 40 m³/h |
qs [m³/h] | 80 m³/h |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Stopień ochrony IP | IP65 |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 130 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura tymczasowego przeciążenia czynnika [°C] | 150 °C |
Typ czujników temperatury | Pt 500 |
Typ napięcia zasilającego | bateria typ D |
Typ wyświetlacza | LCD |
Typ, wersja | SonoMeter 31 |
Typy połączeń | kołnierz |
Wartości Kvs [m³/h] | 94.28 m³/h |
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] | 93 % |
Zakres dynamiczny | 1:100 |
Zasada pomiaru przepływu | Ultradźwiękowy |
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.] | 130 °C |
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.] | 5 °C |
Zintegrowana komunikacja | 2 wejścia impulsowe |
Średnica [mm] | 80 mm |
Średnica czujnika temperatury [mm] | 5.2 mm |
Żywotność baterii [lata] | 10 yr |