7DP-016850-000025120

136Z9089

NXP01685-A0T0IWG-A1A200E2E2+FL24+DCD2+ADFIF101+DLPL
Vacon NXP
380–500 V AC, 168 A,IP00
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Brak opcji
D Slot: (E2)RS485 (Modbus/N2)
E Slot: (E2)RS485 (Modbus/N2)
Manual: Polski
Obudowa 05 chłodzona cieczą
B Slot: 2RO(NO/NC)

Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: NXP01685-A0T0IWG-A1A200E2E2+FL24+DCD2+ADFIF101+DLPL

Szczegóły produktu

Masa brutto 41 kg
Masa netto 40 kg
Volume 0 l
EAN 5714853281886

VACON NX_

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktowa NXP NXP
Napęd dostosowany +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modyfikacja mechaniczna W Chłodzenie cieczą
Napięcie zasilania 5- 380–500 V AC
Prąd 0168 168 A
Panel sterowania A Wyświetlacz alfanumeryczny
Obudowa 0 IP00
Poziom emisji EMC T IEC61800-3 dla sieci IT
Czopper hamulca 0 Brak hamulca
Modyfikacja elektryczna I INU, bez obwodu ładowania
Modyfikacje kart G- Złącze światł.+lak.płyt.obw.dr
Opakowanie wysyłkowe +GSCB Pudło kart. jako opak. wysył.
+W Okres gwarancji +WT01 Gwarancja 12/18 mies. (+WT01)
Opcja płyty dławika +QGNO Bez płyty kan.kabl.
Gniazdo opcji A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Gniazdo opcji B A2 2RO(NO/NC)
Gniazdo opcji C 00 Brak opcji
Gniazdo opcji D E2 (E2)RS485 (Modbus/N2)
Gniazdo opcji E E2 (E2)RS485 (Modbus/N2)
Pakiet językowy oprogr. układ. +FL24 J.opr; UK,UK,PL,UK,DE;CentEur
Poziom dokumentacji +DPAP Instrukcje papierowe
Preferowany język dokumentacji +DLPL Polski
Oprogr. firmware systemu +FNP02 Oprogr. systemowe NXP
Licencja oprogramowania +DCD2 Przetw. DC/DC; Uwyj,maks<75%
Application +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
Zestaw parametrów NONE brak
Domyślne parametry silnika +LS50 Domyślna częst. silnika 50 Hz
Opcje znakowania +LPC1 brak dodatkowych etykiet
Specjalna struktura BOM +SPC0 Standardowa konfiguracja BOM
Zgodność z normą CE +GACE Zgodność z normą CE
Zgodność z UL +GAUL Zatwierdzenie UL
Zatwierdzenie RCM +GACT
Cert. dla przemysłu morskiego NONE brak cert. dla przem. morsk.
Zgodność z normą KC +GAKC Certyf. koreański
Zatwierdzenie dla Ukrainy +GAUA Zatwierdzenie dla Ukrainy
Certyfikat EAC +GAEA Certyfikat EAC
Region -R00 Międzynarodowe (-R00)
Wielkość CH05 Obudowa 05 chłodzona cieczą
Identyfikacja podrodziny NONE (NONE)Norm. zamówienie klienta
Customer specific power variat NONE (NONE)Normalna moc znamionowa
Kod typu część 1 7DP-016850
Kod typu część 2 -000025120
Tekst sprzedażowy CH0501685-0T
Kod modelu 01 NXP01685-A0T0IWG-
Kod modelu 02 A1A200E2E2
Kod modelu 03 +FL24+DCD2
Kod modelu 04 +ADFIF101
Kod modelu 05 +DLPL
Obliczona masa netto [kg] 40
Obliczona masa brutto [kg] 41
Moc silnika, LO [kW] 90
Moc silnika, HO [kW] -
Wymiary szer×wys×głęb [mm] 246X553X264
Prąd ciągły (HO) [A] 112
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kod towaru część 1 7DW-016850-118JME
Kod towaru 7DP-016850
sprawdzić kompletność OK
Calculated Net Weight 40
Help Counter 1
Magazyn do wysyłki towaru D601
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality