VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus

Wyświetlanie 30 produktu/-ów

7DP-082050-000040753

NXP08205-A0T0IWG-A1A2000000+FL24
Vacon NXP
380–500 V AC, 820 A,IP00
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: Brak opcji
Manual: Angielski
Obudowa 63 chłodzona cieczą
Other options according to Model code

Kod modelu: NXP08205-A0T0IWG-A1A2000000+FL24
Ponowna konfiguracja
7DA-065050-000080455

NXA06505-A0T02WG-A1A2000000+FL24
Vacon Moduł Active Front-End
380–500 V AC, 650 A,IP00
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: Brak opcji
Manual: Angielski
Obudowa 62 chłodzona cieczą
Other options according to Model code

Kod modelu: NXA06505-A0T02WG-A1A2000000+FL24
Ponowna konfiguracja
7DP-065050-000080456

NXP06505-A0T0IWG-A1A2000000+FL24
Vacon NXP
380–500 V AC, 650 A,IP00
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: Brak opcji
Manual: Angielski
Obudowa 62 chłodzona cieczą
Other options according to Model code

Kod modelu: NXP06505-A0T0IWG-A1A2000000+FL24
Ponowna konfiguracja
7DW-020860-116UMY

NXP02086-A0T0IWF-A1A2000000+FL24

NXP02086-A0T0IWF-A1A2000000+FL24
Vacon NXP
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 208 A,IP00
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: Brak opcji
Manual: Angielski
Obudowa 61 chłodzona cieczą
Other options according to Model code

Kod modelu: NXP02086-A0T0IWF-A1A2000000+FL24
Ponowna konfiguracja
7DP-026160-000007553

NXP02616-A0T0IWG-A1A2000000

NXP02616-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 261 A,IP00
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: Brak opcji
Manual: Angielski
Obudowa 61 chłodzona cieczą
Other options according to Model code

Kod modelu: NXP02616-A0T0IWG-A1A2000000
Ponowna konfiguracja

Widok: