We are currently experiencing problems with the model decode and documents for Drives. We are rapidly working on a solution and apologize for the inconvenience!
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 1 produktu/-ów
7DP-016850-000025120
NXP01685-A0T0IWG-A1A200E2E2+FL24+DCD2+ADFIF101+DLPL
Vacon NXP
380–500 V AC, 168 A,IP00
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Brak opcji
D Slot: (E2)RS485 (Modbus/N2)
E Slot: (E2)RS485 (Modbus/N2)
Manual: Polski
Obudowa 05 chłodzona cieczą
B Slot: 2RO(NO/NC)
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji