VACON® NXP DC/DC Converter

Wyświetlanie 8 produktu/-ów

7DI-001252-000032801

NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL
Vacon Falownik NXI
380–500 V AC, 12 A,IP21/NEMA1
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: Brak opcji
Manual: Polski
Obudowa 04
Other options according to Model code

Kod modelu: NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL
Ponowna konfiguracja
7DI-008060-000076439

NXI00806-A0T0CSV-A1A20000C6+FL24+DCD2+ADFIF101
Vacon Falownik NXI
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 80 A,IP00
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: (C6)CANopen
Manual: Angielski
Obudowa 08
Other options according to Model code

Kod modelu: NXI00806-A0T0CSV-A1A20000C6+FL24+DCD2+ADFIF101
Ponowna konfiguracja
7DP-000752-000015338

NXP00075-A2H1SSV-A1A3A50000+FL24+DCD2+ADFIF101+DLPL
Vacon NXP
380–500 V AC, 7 A,IP21/NEMA1
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3
Wbudowany czopper hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: Brak opcji
E Slot: Brak opcji
Manual: Polski
Obudowa 04
Other options according to Model code

Kod modelu: NXP00075-A2H1SSV-A1A3A50000+FL24+DCD2+ADFIF101+DLPL
Ponowna konfiguracja
7DI-010552-000018127

NXI01055-A2T0CSV-A1A20000E9+FL24+DCD3+ADFIF101+DLPL
Vacon Falownik NXI
380–500 V AC, 105 A,IP21/NEMA1
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Polski
Obudowa 07
Other options according to Model code

Kod modelu: NXI01055-A2T0CSV-A1A20000E9+FL24+DCD3+ADFIF101+DLPL
Ponowna konfiguracja
7DI-003152-000014960

NXI00315-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD2+ADFIF101+DLPL
Vacon Falownik NXI
380–500 V AC, 31 A,IP21/NEMA1
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: Brak opcji
Manual: Polski
Obudowa 06
Other options according to Model code

Kod modelu: NXI00315-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD2+ADFIF101+DLPL
Ponowna konfiguracja

Widok: