7DI-003152-000014960

136L1357

NXI00315-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD2+ADFIF101+DLPL
Vacon Falownik NXI
380–500 V AC, 31 A,IP21/NEMA1
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: Brak opcji
Manual: Polski
Obudowa 06
B Slot: 2RO(NO/NC)

Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: NXI00315-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD2+ADFIF101+DLPL

Szczegóły produktu

Masa brutto 19.5 kg
Masa netto 18.5 kg
Volume 0 l
EAN 5710108779320

VACON NX_

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktowa NXI Falownik NXI
Napęd dostosowany +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modyfikacja mechaniczna S Stand. przetw. chł. powietrzem
Napięcie zasilania 5- 380–500 V AC
Prąd 0031 31 A
Panel sterowania A Wyświetlacz alfanumeryczny
Obudowa 2 IP21/NEMA1
Poziom emisji EMC T IEC61800-3 dla sieci IT
Czopper hamulca 0 Brak hamulca
Modyfikacja elektryczna C INU ze zintegr. obw. ładow.
Modyfikacje kart V- Podłącz.bezpośr., lak. płytki
Opakowanie wysyłkowe +GSCB Pudło kart. jako opak. wysył.
+W Okres gwarancji +WT01 Gwarancja 12/18 mies. (+WT01)
Opcja płyty dławika +QGLC Płyta kan. kabl., cale
Gniazdo opcji A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Gniazdo opcji B A2 2RO(NO/NC)
Gniazdo opcji C 00 Brak opcji
Gniazdo opcji D 00 Brak opcji
Gniazdo opcji E 00 Brak opcji
Pakiet językowy oprogr. układ. +FL24 J.opr; UK,UK,PL,UK,DE;CentEur
Poziom dokumentacji +DPAP Instrukcje papierowe
Preferowany język dokumentacji +DLPL Polski
Oprogr. firmware systemu +FNP02 Oprogr. systemowe NXP
Licencja oprogramowania +DCD2 Przetw. DC/DC; Uwyj,maks<75%
Application +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
Zestaw parametrów NONE brak
Domyślne parametry silnika +LS50 Domyślna częst. silnika 50 Hz
Opcje znakowania +LPC1 brak dodatkowych etykiet
Specjalna struktura BOM +SPC0 Standardowa konfiguracja BOM
Zgodność z normą CE +GACE Zgodność z normą CE
Zgodność z UL +GAUL Zatwierdzenie UL
Zatwierdzenie RCM +GACT Zatwierdz. RCM N16307
Cert. dla przemysłu morskiego NONE brak cert. dla przem. morsk.
Zgodność z normą KC +GAKC Certyf. koreański
Zatwierdzenie dla Ukrainy +GAUA Zatwierdzenie dla Ukrainy
Certyfikat EAC +GAEA Certyfikat EAC
Region -R00 Międzynarodowe (-R00)
Wielkość FR06 Obudowa 06
Identyfikacja podrodziny NONE (NONE)Norm. zamówienie klienta
Customer specific power variat NONE (NONE)Normalna moc znamionowa
Kod typu część 1 7DI-003152
Kod typu część 2 -000014960
Tekst sprzedażowy FR0600315-2T
Kod modelu 01 NXI00315-A2T0CSV-
Kod modelu 02 A1A2000000
Kod modelu 03 +FL24+DCD2
Kod modelu 04 +ADFIF101
Kod modelu 05 +DLPL
Obliczona masa netto [kg] 16
Obliczona masa brutto [kg] 17
Moc silnika, LO [kW] 15
Moc silnika, HO [kW] 11
Wymiary szer×wys×głęb [mm] 195X519X237
Prąd ciągły (NO) [A] 31
Prąd ciągły (HO) [A] 23
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kod towaru część 1 7DI-003152-117AYK
Kod towaru 7DI-003152
sprawdzić kompletność OK
Calculated Net Weight 18.5
Help Counter 1
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Standardowy Dostawca ERR01

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality