VACON® NXP Common DC Bus

Wyświetlanie 23 produktu/-ów

7DA-038550-000038061

NXA03855-A0T02SG-A1A30000C6+FL24
Vacon Moduł Active Front-End
380–500 V AC, 385 A,IP00
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: (C6)CANopen
Manual: Angielski
Obudowa 10 INU
Other options according to Model code

Kod modelu: NXA03855-A0T02SG-A1A30000C6+FL24
Ponowna konfiguracja
7DA-026150-000038059

NXA02615-A0T02SG-A1A30000C6+FL24
Vacon Moduł Active Front-End
380–500 V AC, 261 A,IP00
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: (C6)CANopen
Manual: Angielski
Obudowa 09 INU
Other options according to Model code

Kod modelu: NXA02615-A0T02SG-A1A30000C6+FL24
Ponowna konfiguracja
7DA-032560-000048785

NXA03256-A0T02SG-A1A20000C6
Vacon Moduł Active Front-End
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 325 A,IP00
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: (C6)CANopen
Manual: Angielski
Obudowa 10 INU
Other options according to Model code

Kod modelu: NXA03256-A0T02SG-A1A20000C6
Ponowna konfiguracja
7DA-032560-000077494

NXA03256-A0T02SG-A1A2D7D2E9+FL24+GRDC+ARFIF106
Vacon Moduł Active Front-End
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 325 A,IP00
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Pomiar napięcia siec.
D Slot: (D2) Szyna sys.(1św.)+izol.CAN
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Angielski
Obudowa 10 INU
Other options according to Model code

Kod modelu: NXA03256-A0T02SG-A1A2D7D2E9+FL24+GRDC+ARFIF106
Ponowna konfiguracja
7DA-046050-000079696

NXA04605-A0T02SG-A1A20000E9+FL24+ARFIF106+DLPL
Vacon Moduł Active Front-End
380–500 V AC, 460 A,IP00
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Polski
Obudowa 10 INU
Other options according to Model code

Kod modelu: NXA04605-A0T02SG-A1A20000E9+FL24+ARFIF106+DLPL
Ponowna konfiguracja

Widok: