MCD201018T4CV3

175G5167

MCD201018T4CV3
VLT® Soft Starter MCD Seria 201
18 kW 42A:4-6: 354
3 fazowe, 200-440 VAC
Napięcie sterujące: 110/240 VAC lub 440 VAC
(A) A-Frame

Kod modelu: MCD201018T4CV3

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.7 kg
Masa netto 2.2 kg
Objętość 12.896 l
EAN 5702427098077

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD Series 201 Seria 201
Moc znamionowa 018 18 kW 42A:4-6: 354
Zasilanie T 3 fazowe
Napięcie zasilania 4 200-440 VAC
Napięcie sterujące CV3 110/240 VAC lub 440 VAC
Kod wielkości obudowy A (A) A-Frame
Kod typu część 1 MCD201018T4CV3
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod modelu 01 MCD201018T4CV3
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Obliczona masa brutto [kg] 2.7
Obliczona masa netto [kg] 2.2
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Standardowy Dostawca ERR01

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality