VLT® Refrigeration Drive FC 103

Wyświetlanie 4 977 produktu/-ów

132H0135

FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Przetwornice częstotliwości
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 KW / 150 HP,
Trójfazowe, 380 - 480 VAC,IP20/Chassis
filtr RFI Klasa A2
Bezpieczny Stop
Graficzny Panel LCP
Z Pokryciem PCB, Bezpieczniki
Najnowsza wersja
Brak opcji A, Brak opcji
Brak opcji C1, Zasilanie rez. 24V DC
Wielkość obudowy: D3H
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0460

FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Przetwornice częstotliwości
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 KW / 350 HP,
Trójfazowe, 380 - 480 VAC,IP54 / Type 12
filtr RFI Klasa A2
bez IGBT hamulca
Graficzny Panel LCP
Z Pokryciem PCB, Rozł. zasil. + bezpieczn.
Najnowsza wersja
Brak opcji A, Brak opcji
Brak opcji C1, Zasilanie rez. 24V DC
Wielkość obudowy: D7H
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0501

FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Przetwornice częstotliwości
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 KW / 300 HP,
Trójfazowe, 380 - 480 VAC,IP54 / Type 12
filtr RFI Klasa A2
bez IGBT hamulca
Graficzny Panel LCP
Z Pokryciem PCB, Rozł. zasil. + bezpieczn.
Najnowsza wersja
Brak opcji A, Brak opcji
Brak opcji C1, Zasilanie rez. 24V DC
Wielkość obudowy: D7H
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0554

FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

Przetwornice częstotliwości
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
2.2 KW / 3.0 HP,
Trójfazowe, 380 - 480 VAC,IP55/typ 12 z pł. tylną
filtr RFI Klasa A2
bez IGBT hamulca
Graficzny Panel LCP
Bez pokrycia PCB, Brak opcji zasilania
Najnowsza wersja
MCA-107 AKD-LonWorks, Brak opcji
Brak opcji C1, Zasilanie rez. 24V DC
Wielkość obudowy: A4
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

132H0717

FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

Przetwornice częstotliwości
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 KW / 15 HP,
Trójfazowe, 380 - 480 VAC,IP66/NEMA 4X płyta tylna
filtr RFI Klasa A2
bez IGBT hamulca
Graficzny Panel LCP
Bez pokrycia PCB, Brak opcji zasilania
Najnowsza wersja
Brak opcji A, MCB-109 We/Wy, Podtrz. Zeg. C
Brak opcji C1, Brak opcji D
Wielkość obudowy: B1
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

132H0997

FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Przetwornice częstotliwości
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW / 30 HP,
Trójfazowe, 380 - 480 VAC,IP66/NEMA 4X płyta tylna
filtr RFI do zast. morsk
bez IGBT hamulca
Graficzny Panel LCP
Z Pokryciem PCB, Brak opcji zasilania
Najnowsza wersja
Brak opcji A, Brak opcji
Brak opcji C1, Brak opcji D
Wielkość obudowy: B2
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H1450

FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

Przetwornice częstotliwości
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW / 20 HP,
Trójfazowe, 380 - 480 VAC,IP20/Chassis
filtr RFI Klasa A2
Bezpieczny Stop
Graficzny Panel LCP
Bez pokrycia PCB, Brak opcji zasilania
Najnowsza wersja
MCA-120 Profinet SRT, Brak opcji
Brak opcji C1, Brak opcji D
Wielkość obudowy: B3
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

132H2006

FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Przetwornice częstotliwości
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N400) 400 KW / 550 HP,
Trójfazowe, 380 - 480 VAC,IP54/typ 12 + ekran zas.
filtr RFI Klasa A2
Bezpieczny Stop
Graficzny Panel LCP
Z Pokryciem PCB, Rozł. zasil. + bezpieczn.
Najnowsza wersja
Brak opcji A, Brak opcji
Brak opcji C1, Brak opcji D
Wielkość obudowy: E1H
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

132H2041

FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

Przetwornice częstotliwości
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 KW / 250 HP,
Trójfazowe, 380 - 480 VAC,IP21 z osłoną zasilania
filtr RFI Klasa A2
Bezpieczny Stop
Graficzny Panel LCP
Z Pokryciem PCB, Bezpieczniki
Najnowsza wersja
MCA-120 Profinet SRT, Moduł We/Wy MCB101
Brak opcji C1, Zasilanie rez. 24V DC
Wielkość obudowy: D1H
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

132H2164

FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Przetwornice częstotliwości
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N630)630 KW / 900 HP, Specific Ratings: 500kW@525-550V, 650HP@575V, 630kW@690V
Trójfazowe, 525 - 690 VAC *,IP20/Chassis
filtr RFI Klasa A2
Bezpieczny Stop
Graficzny Panel LCP
Z Pokryciem PCB, Bezpieczniki
Najnowsza wersja
Brak opcji A, Moduł We/Wy MCB101
Brak opcji C1, Brak opcji D
Wielkość obudowy: E3H
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Widok: