132H2908
Przetwornice częstotliwości
FC-103P90KT4P21H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
90 KW / 125 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP21/typ 1 płyta tylna
filtr RFI Klasa A1/B
bez IGBT hamulca
Graficzny Panel LCP
Bez pokrycia PCB, Brak opcji zasilania
Najnowsza wersja
MCA-120 Profinet SRT, Brak opcji
Brak opcji C1, Brak opcji D
Wielkość obudowy: C2
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
Bez względu na to, czy chcesz obsługiwać sprężarki, pompy czy wentylatory, VLT® Refrigeration Drive FC 103 zapewnia oszczędność energii i dłuższą eksploatację elementów.