132L2105
Przetwornice częstotliwości
FC-103P45KT4E21H1TGC1XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
45 KW / 60 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP21/typ 1
filtr RFI Klasa A1/B
Bezpieczny Stop
Graficzny Panel LCP
Z Pokryciem PCB, Rozłącznik zasilania
Najnowsza wersja
Brak opcji A, Moduł We/Wy MCB101
Brak opcji C1, Brak opcji D
Wielkość obudowy: C1
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
Bez względu na to, czy chcesz obsługiwać sprężarki, pompy czy wentylatory, VLT® Refrigeration Drive FC 103 zapewnia oszczędność energii i dłuższą eksploatację elementów.