FC-103P3K0T4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7589

Przetwornice częstotliwości
FC-103P3K0T4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
3.0 KW / 4.0 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP20/Chassis
filtr RFI Klasa A1/B
Bezpieczny Stop
Graficzny Panel LCP
Bez pokrycia PCB, Brak opcji zasilania
Najnowsza wersja
Brak opcji A, Brak opcji
Brak opcji C1, Brak opcji D
Wielkość obudowy: A2
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-103P3K0T4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Szczegóły produktu

Masa brutto 5.19 kg
Masa netto 4.6 kg
Volume 19.867 l
EAN 5710107478514

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa FC- VLT® Refrigeration Drive
VLT seria 103 VLT Refrigeration Drive
Moc znamionowa P3K0 3.0 KW / 4.0 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 4 380 - 480 VAC
Klasa ochrony obudowy E20 IP20/Chassis
Filtr RFI H1 filtr RFI Klasa A1/B
Hamulec lub Bezpieczny Stop T Bezpieczny Stop
LCP G Graficzny Panel LCP
Dodatkowa ochrona elektroniki X Bez pokrycia PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Adaptacja typu A X Standard
Adaptacja typu B X Brak
Wersja oprogramowania SXXX Najnowsza wersja
Pakiet językowy X Standardowy pakiet język.
Opcja A AX Brak opcji A
Opcja B BX Brak opcji
Opcja C0, MCO CX Brak opcji C0
Opcja C1 X Brak opcji C1
Program fabryczny opcji C XX Brak opcji
Opcja D DX Brak opcji D
Wielkość obudowy A2 A2
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod typu część 1 FC-103P3K0T4E20H1TGX
Kod typu część 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Moc 110% (NO) [kW] 3
Szer. z dwoma opcjami C [mm] 150,0
kVA 4.99
Strata mocy NO [W] 116
Strata mocy NO [W] 116
Prąd ciągły (NO) [A] 7.2
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 7.92
Prąd ciągły (NO) [A] 6.3
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 6.93
Obliczona masa brutto [kg] 5.1
Obliczona masa netto [kg] 4.8
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-103P3K0T4E20H1TGX
Kod modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality