FC-103P30KT4E55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

132H3106

Przetwornice częstotliwości
FC-103P30KT4E55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
30 KW / 40 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
filtr RFI Klasa A1/B
bez IGBT hamulca
Graficzny Panel LCP
Bez pokrycia PCB, Rozłącznik zasilania
Najnowsza wersja
MCA-107 AKD-LonWorks, Brak opcji
Brak opcji C1, Brak opcji D
Wielkość obudowy: B2
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-103P30KT4E55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

Szczegóły produktu

Masa brutto 30.58 kg
Masa netto 29.63 kg
Objętość 144.67 l
EAN 5714853319190

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa FC- VLT® Refrigeration Drive
VLT seria 103 VLT Refrigeration Drive
Moc znamionowa P30K 30 KW / 40 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 4 380 - 480 VAC
Klasa ochrony obudowy E55 IP55 / Type 12
Filtr RFI H1 filtr RFI Klasa A1/B
Hamulec lub Bezpieczny Stop X bez IGBT hamulca
LCP G Graficzny Panel LCP
Dodatkowa ochrona elektroniki X Bez pokrycia PCB
Opcja zasilania 1 Rozłącznik zasilania
Adaptacja typu A X Standard
Adaptacja typu B X Brak
Wersja oprogramowania SXXX Najnowsza wersja
Pakiet językowy X Standardowy pakiet język.
Opcja A AZ MCA-107 AKD-LonWorks
Opcja B BX Brak opcji
Opcja C0, MCO CX Brak opcji C0
Opcja C1 X Brak opcji C1
Program fabryczny opcji C XX Brak opcji
Opcja D DX Brak opcji D
Wielkość obudowy B2 B2
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod typu część 1 FC-103P30KT4E55H1XGX
Kod typu część 2 1XXSXXXXAZBXCXXXXDX
Moc 110% (NO) [kW] 30
Wysokość [mm] 664,0
Szerokość bez opcji C [mm] 243,0
Głębokość [mm] 261,0
Głębokość z opcją A/B [mm] 261,0
kVA 42.3
Strata mocy NO [W] 698
Strata mocy NO [W] 698
Prąd ciągły (NO) [A] 61
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 67.1
Prąd ciągły (NO) [A] 52
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 57.2
Obliczona masa brutto [kg] 30.3
Obliczona masa netto [kg] 30
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-103P30KT4E55H1XGX
Kod modelu 02 1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality