FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

132H1450

Przetwornice częstotliwości
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW / 20 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP20/Chassis
filtr RFI Klasa A2
Bezpieczny Stop
Graficzny Panel LCP
Bez pokrycia PCB, Brak opcji zasilania
Najnowsza wersja
MCA-120 Profinet SRT, Brak opcji
Brak opcji C1, Brak opcji D
Wielkość obudowy: B3
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

Szczegóły produktu

Masa brutto 12.3 kg
Masa netto 12 kg
Objętość 57.75 l
EAN 5714853301331

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa FC- VLT® Refrigeration Drive
VLT seria 103 VLT Refrigeration Drive
Moc znamionowa P15K 15 KW / 20 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 4 380 - 480 VAC
Klasa ochrony obudowy E20 IP20/Chassis
Filtr RFI H2 filtr RFI Klasa A2
Hamulec lub Bezpieczny Stop T Bezpieczny Stop
LCP G Graficzny Panel LCP
Dodatkowa ochrona elektroniki X Bez pokrycia PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Adaptacja typu A X Standard
Adaptacja typu B X Brak
Wersja oprogramowania SXXX Najnowsza wersja
Pakiet językowy X Standardowy pakiet język.
Opcja A AL MCA-120 Profinet SRT
Opcja B BX Brak opcji
Opcja C0, MCO CX Brak opcji C0
Opcja C1 X Brak opcji C1
Program fabryczny opcji C XX Brak opcji
Opcja D DX Brak opcji D
Wielkość obudowy B3 B3
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod typu część 1 FC-103P15KT4E20H2TGX
Kod typu część 2 XXXSXXXXALBXCXXXXDX
Moc 110% (NO) [kW] 15
Wysokość [mm] 399,0
Szerokość bez opcji C [mm] 165,0
Szer. z dwoma opcjami C [mm] 225,0
Głębokość [mm] 249,0
Głębokość z opcją A/B [mm] 262,0
kVA 22.2
Strata mocy NO [W] 392
Strata mocy NO [W] 392
Prąd ciągły (NO) [A] 32
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 35.2
Prąd ciągły (NO) [A] 27
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 29.7
Obliczona masa brutto [kg] 12.3
Obliczona masa netto [kg] 12
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-103P15KT4E20H2TGX
Kod modelu 02 XXXSXXXXALBXCXXXXDX

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality