FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

132H0717

Przetwornice częstotliwości
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 KW / 15 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP66/NEMA 4X płyta tylna
filtr RFI Klasa A2
bez IGBT hamulca
Graficzny Panel LCP
Bez pokrycia PCB, Brak opcji zasilania
Najnowsza wersja
Brak opcji A, MCB-109 We/Wy, Podtrz. Zeg. C
Brak opcji C1, Brak opcji D
Wielkość obudowy: B1
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

Szczegóły produktu

Masa brutto 21.8 kg
Masa netto 20.85 kg
Objętość 144.67 l
EAN 5714853293605

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa FC- VLT® Refrigeration Drive
VLT seria 103 VLT Refrigeration Drive
Moc znamionowa P11K 11 KW / 15 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 4 380 - 480 VAC
Klasa ochrony obudowy P66 IP66/NEMA 4X płyta tylna
Filtr RFI H2 filtr RFI Klasa A2
Hamulec lub Bezpieczny Stop X bez IGBT hamulca
LCP G Graficzny Panel LCP
Dodatkowa ochrona elektroniki X Bez pokrycia PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Adaptacja typu A X Standard
Adaptacja typu B X Brak
Wersja oprogramowania SXXX Najnowsza wersja
Pakiet językowy X Standardowy pakiet język.
Opcja A AX Brak opcji A
Opcja B B0 MCB-109 We/Wy, Podtrz. Zeg. C
Opcja C0, MCO CX Brak opcji C0
Opcja C1 X Brak opcji C1
Program fabryczny opcji C XX Brak opcji
Opcja D DX Brak opcji D
Wielkość obudowy B1 B1
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod typu część 1 FC-103P11KT4P66H2XGX
Kod typu część 2 XXXSXXXXAXB0CXXXXDX
Wysokość [mm] 494,0
Szerokość bez opcji C [mm] 243,0
Głębokość [mm] 261,0
Głębokość z opcją A/B [mm] 261,0
Strata mocy NO [W] 278
Strata mocy NO [W] 278
Obliczona masa brutto [kg] 23.5
Obliczona masa netto [kg] 23.2
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-103P11KT4P66H2XGX
Kod modelu 02 XXXSXXXXAXB0CXXXXDX

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality