FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

132H2164

Przetwornice częstotliwości
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N630)630 KW / 900 HP, Trójfazowe
525 - 690 VAC *, IP20/Chassis
filtr RFI Klasa A2
Bezpieczny Stop
Graficzny Panel LCP
Z Pokryciem PCB, Bezpieczniki
Najnowsza wersja
Brak opcji A, Moduł We/Wy MCB101
Brak opcji C1, Brak opcji D
Wielkość obudowy: E3H
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Szczegóły produktu

Masa brutto 272.3 kg
Masa netto 272 kg
Objętość 0 l
EAN 5714853309740

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa FC- VLT® Refrigeration Drive
VLT seria 103 VLT Refrigeration Drive
Moc znamionowa N630 (N630)630 KW / 900 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 7 525 - 690 VAC *
Klasa ochrony obudowy E20 IP20/Chassis
Filtr RFI H2 filtr RFI Klasa A2
Hamulec lub Bezpieczny Stop T Bezpieczny Stop
LCP G Graficzny Panel LCP
Dodatkowa ochrona elektroniki C Z Pokryciem PCB
Opcja zasilania 7 Bezpieczniki
Adaptacja typu A X Standard
Adaptacja typu B X Brak
Wersja oprogramowania SXXX Najnowsza wersja
Pakiet językowy X Standardowy pakiet język.
Opcja A AX Brak opcji A
Opcja B BK Moduł We/Wy MCB101
Opcja C0, MCO CX Brak opcji C0
Opcja C1 X Brak opcji C1
Program fabryczny opcji C XX Brak opcji
Opcja D DX Brak opcji D
Wielkość obudowy E3H E3H
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod typu część 1 FC-103N630T7E20H2TGC
Kod typu część 2 7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
Moc 110% (NO) [kW] 630
Wysokość [mm] 1578,0
Szerokość bez opcji C [mm] 507,0
Głębokość [mm] 482,0
Głębokość z opcją A/B [mm] 482,0
kVA 753
Strata mocy NO [W] 9208
Strata mocy NO [W] 8921
Prąd ciągły (NO) [A] 630
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 693
Prąd ciągły (NO) [A] 630
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 693
Obliczona masa brutto [kg] 272.3
Obliczona masa netto [kg] 272
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-103N630T7E20H2TGC
Kod modelu 02 7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality