132H2528
Przetwornice częstotliwości
FC-103N450T4E54H2XLC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N450)450 KW / 600 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP54 / Type 12
filtr RFI Klasa A2
bez IGBT hamulca
Graficzny Panel LCP + USB
Z Pokryciem PCB, Rozł. zasil. + bezpieczn.
Najnowsza wersja
Brak opcji A, Brak opcji
Brak opcji C1, Brak opcji D
Wielkość obudowy: E1H
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
Bez względu na to, czy chcesz obsługiwać sprężarki, pompy czy wentylatory, VLT® Refrigeration Drive FC 103 zapewnia oszczędność energii i dłuższą eksploatację elementów.