FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

132H2006

Przetwornice częstotliwości
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N400) 400 KW / 550 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP54/typ 12 + ekran zas.
filtr RFI Klasa A2
Bezpieczny Stop
Graficzny Panel LCP
Z Pokryciem PCB, Rozł. zasil. + bezpieczn.
Najnowsza wersja
Brak opcji A, Brak opcji
Brak opcji C1, Brak opcji D
Wielkość obudowy: E1H
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Szczegóły produktu

Masa brutto 291 kg
Masa netto 251 kg
Objętość 0 l
EAN 5714853307296

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa FC- VLT® Refrigeration Drive
VLT seria 103 VLT Refrigeration Drive
Moc znamionowa N400 (N400) 400 KW / 550 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 4 380 - 480 VAC
Klasa ochrony obudowy E5M IP54/typ 12 + ekran zas.
Filtr RFI H2 filtr RFI Klasa A2
Hamulec lub Bezpieczny Stop T Bezpieczny Stop
LCP G Graficzny Panel LCP
Dodatkowa ochrona elektroniki C Z Pokryciem PCB
Opcja zasilania 3 Rozł. zasil. + bezpieczn.
Adaptacja typu A X Standard
Adaptacja typu B Q Dostęp do Heat-sink
Wersja oprogramowania SXXX Najnowsza wersja
Pakiet językowy X Standardowy pakiet język.
Opcja A AX Brak opcji A
Opcja B BX Brak opcji
Opcja C0, MCO CX Brak opcji C0
Opcja C1 X Brak opcji C1
Program fabryczny opcji C XX Brak opcji
Opcja D DX Brak opcji D
Wielkość obudowy E1H E1H
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod typu część 1 FC-103N400T4E5MH2TGC
Kod typu część 2 3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
Moc 110% (NO) [kW] 400
Wysokość [mm] 2000,0
Szerokość bez opcji C [mm] 600,0
Głębokość [mm] 510,0
Głębokość z opcją A/B [mm] 510,0
kVA 516
Strata mocy NO [W] 8036
Strata mocy NO [W] 6933
Prąd ciągły (NO) [A] 745
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 820
Prąd ciągły (NO) [A] 678
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 746
Obliczona masa brutto [kg] 295.3
Obliczona masa netto [kg] 295
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-103N400T4E5MH2TGC
Kod modelu 02 3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality