132H2458
Przetwornice częstotliwości
FC-103N315T4E54H4TGC3XQSXXXXALB0CXRXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N315) 315 KW / 450 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP54 / Type 12
filtr RFI Klasa A1
Bezpieczny Stop
Graficzny Panel LCP
Z Pokryciem PCB, Rozł. zasil. + bezpieczn.
Najnowsza wersja
MCA-120 Profinet SRT, MCB-109 We/Wy, Podtrz. Zeg. C
MCB-113 Rozsz. Karta Przekaźn., Zasilanie rez. 24V DC
Wielkość obudowy: D7H
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
Bez względu na to, czy chcesz obsługiwać sprężarki, pompy czy wentylatory, VLT® Refrigeration Drive FC 103 zapewnia oszczędność energii i dłuższą eksploatację elementów.