132H2628
Przetwornice częstotliwości
FC-103N200T4E5MH2TLC3XQSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 KW / 300 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP54/typ 12 + ekran zas.
filtr RFI Klasa A2
Bezpieczny Stop
Graficzny Panel LCP + USB
Z Pokryciem PCB, Rozł. zasil. + bezpieczn.
Najnowsza wersja
Brak opcji A, Moduł We/Wy MCB101
Brak opcji C1, Brak opcji D
Wielkość obudowy: D7H
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
Bez względu na to, czy chcesz obsługiwać sprężarki, pompy czy wentylatory, VLT® Refrigeration Drive FC 103 zapewnia oszczędność energii i dłuższą eksploatację elementów.