FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0501

Przetwornice częstotliwości
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 KW / 300 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP54 / Type 12
filtr RFI Klasa A2
bez IGBT hamulca
Graficzny Panel LCP
Z Pokryciem PCB, Rozł. zasil. + bezpieczn.
Najnowsza wersja
Brak opcji A, Brak opcji
Brak opcji C1, Zasilanie rez. 24V DC
Wielkość obudowy: D7H
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Szczegóły produktu

Masa brutto 200.3 kg
Masa netto 200 kg
Objętość 0 l
EAN 5714853290864

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa FC- VLT® Refrigeration Drive
VLT seria 103 VLT Refrigeration Drive
Moc znamionowa N200 (N200) 200 KW / 300 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 4 380 - 480 VAC
Klasa ochrony obudowy E54 IP54 / Type 12
Filtr RFI H2 filtr RFI Klasa A2
Hamulec lub Bezpieczny Stop X bez IGBT hamulca
LCP G Graficzny Panel LCP
Dodatkowa ochrona elektroniki C Z Pokryciem PCB
Opcja zasilania 3 Rozł. zasil. + bezpieczn.
Adaptacja typu A X Standard
Adaptacja typu B X Brak
Wersja oprogramowania SXXX Najnowsza wersja
Pakiet językowy X Standardowy pakiet język.
Opcja A AX Brak opcji A
Opcja B BX Brak opcji
Opcja C0, MCO CX Brak opcji C0
Opcja C1 X Brak opcji C1
Program fabryczny opcji C XX Brak opcji
Opcja D D0 Zasilanie rez. 24V DC
Wielkość obudowy D7H D7H
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod typu część 1 FC-103N200T4E54H2XGC
Kod typu część 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Moc 110% (NO) [kW] 200
Wysokość [mm] 1978,0
Szerokość bez opcji C [mm] 420,0
Głębokość [mm] 386,0
Głębokość z opcją A/B [mm] 386,0
kVA 274
Strata mocy NO [W] 4109
Strata mocy NO [W] 3561
Prąd ciągły (NO) [A] 395
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 435
Prąd ciągły (NO) [A] 361
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 397
Obliczona masa brutto [kg] 200.3
Obliczona masa netto [kg] 200
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-103N200T4E54H2XGC
Kod modelu 02 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality