FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

132H2041

Przetwornice częstotliwości
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 KW / 250 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP21 z osłoną zasilania
filtr RFI Klasa A2
Bezpieczny Stop
Graficzny Panel LCP
Z Pokryciem PCB, Bezpieczniki
Najnowsza wersja
MCA-120 Profinet SRT, Moduł We/Wy MCB101
Brak opcji C1, Zasilanie rez. 24V DC
Wielkość obudowy: D1H
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

Szczegóły produktu

Masa brutto 83 kg
Masa netto 78 kg
Objętość 0 l
EAN 5714853307876

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa FC- VLT® Refrigeration Drive
VLT seria 103 VLT Refrigeration Drive
Moc znamionowa N160 (N160) 160 KW / 250 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 4 380 - 480 VAC
Klasa ochrony obudowy E2M IP21 z osłoną zasilania
Filtr RFI H2 filtr RFI Klasa A2
Hamulec lub Bezpieczny Stop T Bezpieczny Stop
LCP G Graficzny Panel LCP
Dodatkowa ochrona elektroniki C Z Pokryciem PCB
Opcja zasilania 7 Bezpieczniki
Adaptacja typu A X Standard
Adaptacja typu B X Brak
Wersja oprogramowania SXXX Najnowsza wersja
Pakiet językowy X Standardowy pakiet język.
Opcja A AL MCA-120 Profinet SRT
Opcja B BK Moduł We/Wy MCB101
Opcja C0, MCO CX Brak opcji C0
Opcja C1 X Brak opcji C1
Program fabryczny opcji C XX Brak opcji
Opcja D D0 Zasilanie rez. 24V DC
Wielkość obudowy D1H D1H
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod typu część 1 FC-103N160T4E2MH2TGC
Kod typu część 2 7XXSXXXXALBKCXXXXD0
Moc 110% (NO) [kW] 160
Wysokość [mm] 901,0
Szerokość bez opcji C [mm] 325,0
Głębokość [mm] 378,0
Głębokość z opcją A/B [mm] 378,0
kVA 218
Strata mocy NO [W] 3764
Strata mocy NO [W] 3628
Prąd ciągły (NO) [A] 315
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 346
Prąd ciągły (NO) [A] 302
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 332
Obliczona masa brutto [kg] 62.3
Obliczona masa netto [kg] 62
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-103N160T4E2MH2TGC
Kod modelu 02 7XXSXXXXALBKCXXXXD0

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality