132H0135
Przetwornice częstotliwości
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 KW / 150 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP20/Chassis
filtr RFI Klasa A2
Bezpieczny Stop
Graficzny Panel LCP
Z Pokryciem PCB, Bezpieczniki
Najnowsza wersja
Brak opcji A, Brak opcji
Brak opcji C1, Zasilanie rez. 24V DC
Wielkość obudowy: D3H
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
Bez względu na to, czy chcesz obsługiwać sprężarki, pompy czy wentylatory, VLT® Refrigeration Drive FC 103 zapewnia oszczędność energii i dłuższą eksploatację elementów.