FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1986

Przetwornice częstotliwości
FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
7.5 kW / 10 HP, 3-fazowe 380-480 VAC
IP20/Chassis, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Czoper hamulca, Brak wyświetlacza
Pokrycie PCB, Brak opcji wej,
Zintegrowany PROFINET
Wielkość obudowy: K3
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

Szczegóły produktu

Masa brutto 4.9 kg
Masa netto 4.6 kg
Objętość 0 l
EAN 5714853413324

301-302 SERIES PRODUCT

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktowa FC- VLT® Midi Drive FC-
Seria 280 280
Moc P7K5 7.5 kW / 10 HP
Napięcie zasilania T4 3-fazowe 380-480 VAC
Stopień ochrony obudowy IP E20 IP20/Chassis
Filtr RFI H1 EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) B Czoper hamulca
Panel LCP X Brak wyświetlacza
Pokrycie/Ochrona elektroniki C Pokrycie PCB
Opcje wejściowe(mains) X Brak opcji wej,
Adaptacja A X Standard
Adaptacja B X Brak dopasowania
Wersja specjalna soft. SFS1 Bezp. funkcj. przez kom
Pakiet językowy oprogrmowania X Standard zestaw język.
Karta ster. Protokół Komunik. AL Zintegrowany PROFINET
Wielkość obudowy K3 K3
Kod typu część 1 FC-280P7K5T4E20H1BXC
Kod typu część 2 XXXSFS1XAL
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Obliczona masa brutto [kg] 4.9
Obliczona masa netto [kg] 4.6
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] 24.8
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] 24.8
Prąd ciągły (HO) [A] 15.5
Prąd ciągły (HO) [A] 14
Strata mocy HO [W] 192.8
kVA 10.7
Moc 160% (HO) [kW] 7.5
Wysokość [mm] 272.5
Szerokość bez opcji C [mm] 115
Głębokość [mm] 168
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-280P7K5T4E20H1BXC
Kod modelu 02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Standardowy Dostawca ERR01

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality