FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1980

Przetwornice częstotliwości
FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
1.5 kW / 2.0 HP, 3-fazowe 380-480 VAC
IP20/Chassis, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Czoper hamulca, Brak wyświetlacza
Pokrycie PCB, Brak opcji wej,
Zintegrowany PROFINET
Wielkość obudowy: K1
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.8 kg
Masa netto 2.5 kg
Objętość 0 l
EAN 5714853413225

301-302 SERIES PRODUCT

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktowa FC- VLT® Midi Drive FC-
Seria 280 280
Moc P1K5 1.5 kW / 2.0 HP
Napięcie zasilania T4 3-fazowe 380-480 VAC
Stopień ochrony obudowy IP E20 IP20/Chassis
Filtr RFI H1 EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) B Czoper hamulca
Panel LCP X Brak wyświetlacza
Pokrycie/Ochrona elektroniki C Pokrycie PCB
Opcje wejściowe(mains) X Brak opcji wej,
Adaptacja A X Standard
Adaptacja B X Brak dopasowania
Wersja specjalna soft. SFS1 Bezp. funkcj. przez kom
Pakiet językowy oprogrmowania X Standard zestaw język.
Karta ster. Protokół Komunik. AL Zintegrowany PROFINET
Wielkość obudowy K1 K1
Kod typu część 1 FC-280P1K5T4E20H1BXC
Kod typu część 2 XXXSFS1XAL
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Obliczona masa brutto [kg] 2.8
Obliczona masa netto [kg] 2.5
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] 5.9
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] 5.9
Prąd ciągły (HO) [A] 3.7
Prąd ciągły (HO) [A] 3.4
Strata mocy HO [W] 52.9
kVA 2.6
Moc 160% (HO) [kW] 1.5
Wysokość [mm] 210
Szerokość bez opcji C [mm] 75
Głębokość [mm] 168
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-280P1K5T4E20H1BXC
Kod modelu 02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Standardowy Dostawca ERR01

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality