132L1990
Przetwornice częstotliwości
FC-280P18KT4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
18.5 kW / 25 HP, 3-fazowe 380-480 VAC
IP20/Chassis, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Czoper hamulca, Brak wyświetlacza
Pokrycie PCB, Brak opcji wej,
Zintegrowany PROFINET
Wielkość obudowy: K5
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
Przetwornica częstotliwości VLT® Midi Drive zapewnia precyzyjne i skuteczne sterowanie pracą silników. Jest idealnym rozwiązaniem dla konstruktorów maszyn w branży spożywczej, gospodarce materiałowej i przetwórstwie. Świetnie sprawia się w sterowaniu, zapewnia bezpieczeństwo funkcjonalne oraz elastyczną komunikację przez magistralę. Przetwornica VLT® Midi Drive została przygotowana pod kątem kompatybilności z przetwornicą VLT® 2800. Jej wymiary zewnętrzne, dławiki, wtyczki, długość kabli oraz oprogramowanie konfiguracyjne pozwalają na łatwą modernizację w już istniejących szafach elektrycznych i aplikacjach.
Uwaga: FC 280 nie zawiera wyświetlacza LCP ani modułu pamięci. LCP, moduł pamięci i płyty adaptera montażowego dla VLT 2800 należy zamówić oddzielnie jako akcesoria.