FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX
FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX

132F0058

Przetwornice częstotliwości
FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P11K) 11 KW / 15 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP20/Chassis
RFI klasa A1/B (C1)
Z IGBT hamulca (brake ch.)
Bez panelu LCP
Dodatkowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania
M4-FRAME
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX

Szczegóły produktu

Masa brutto 6.3 kg
Masa netto 6 kg
Volume 20.261 l
EAN 5702427554443

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Grupa Produktowa FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive Seria 051 51
Moc P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 4 380 - 480 VAC
Klasa ochrony obudowy E20 IP20/Chassis
Filtr RFI H3 RFI klasa A1/B (C1)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) B Z IGBT hamulca (brake ch.)
Panel LCP X Bez panelu LCP
Pokrycie/Ochrona elektroniki C Dodatkowe pokrycie PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Adaptacja A X Standardowe wejścia kabl.
Adaptacja B X Brak - standard
Wielkość obudowy M4 M4-FRAME
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod typu Cz. 1 FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX
Material Gross Weight 6.3
Material Net Weight 6
Modelcode01 FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX
Szacowana waga brutto 6.3
Szacowana waga netto [kg] 6
Wersja oprogramowania SXXX Najnow. wersja opr.std.
Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy

Akcesoria

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality