FC-102P11KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3609

Przetwornice częstotliwości
FC-102P11KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Przetwornica częstotliwości102
(P11K) 11 KW / 15 HP
Trójfazowe 380 - 480 VAC IP21/typ 1 płyta tylna
Filtr RFI klasa A2 (C3)
Bez IGBT hamulca
Graficzny Panel LCP
Standardowe pokrycie PCB Brak opcji zasilania
Najnow. wersja opr.std.
Wielkość obudowy: B1
Brak opcji A Brak opcji
Brak opcji C1 Brak opcji D

Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-102P11KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ponowna konfiguracja

Szczegóły produktu

Masa brutto 24.59 Kilogram
Masa netto 20.97 Kilogram
Objętość 158.268 Liter
EAN 5702427177000

 

A Option AX Brak opcji A
Adaptation A X Standardowe wejścia kabl.
Adaptation B X Brak - standard
B Option BX Brak opcji
Brake - Safe Stop X Bez IGBT hamulca
C Option Software XX Brak oprogramowania
C0 Option MCO CX Brak opcji C0
C1 Option X Brak opcji C1
Calculated Gross Weight [kg] 24.59
Calculated Net Weight [kg] 20.97
Calculated Package Weight 3.62
Coating PCB X Standardowe pokrycie PCB
Continuous Current (NO) [A] 24 24
Continuous Current (NO) [A] 21 21
D Option DX Brak opcji D
Depth [mm] 261,0 261,0
Depth with Option A/B [mm] 261,0 261,0
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Enclosure P21 IP21/typ 1 płyta tylna
Grupa produktów FC- Przetwornica częstotliwości
Height [mm] 494,0 494,0
HELP CHAR FC-102P11KT4P21H2XXXXX
HELP CHAR FC-102P11KT4P21
Helping cstic for weight calc 0
Intermittent Current (NO) [A] 26.4 26.4
Intermittent Current (NO) [A] 23.1 23.1
Kategoria DrivePro EXCH Urządzenie zamienne
Kod modelu 01 FC-102P11KT4P21H2XGX
Kod modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Kod typu część 1 FC-102P11KT4P21H2XGX
Kod typu część 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
kVA 16.6 16.6
LCP G Graficzny Panel LCP
Mains Option X Brak opcji zasilania
Mains Voltage 4 380 - 480 VAC
Material Net Weight 20.1
Phase T Trójfazowe
Power 110% (NO) [KW] 11 11
Power Loss NO [W] 278 278
Power Loss NO [W] 278 278
Power Rating P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
Product Catalog NO_VIEW BRAK WIDOKU
Product Hierarchy 87D4760260369
Product View (Switch) GLBL Globalny (standardowy)
Recommended Factory ERR01 Nie można określić dostawcy
Recommended Plant ERR01 ERR01
RFI Filter H2 Filtr RFI klasa A2 (C3)
Software Language Pack X Standardowy pakiet język.
Software Release SXXX Najnow. wersja opr.std.
STAT NO 60369
Vendor ERR01 Nie można określić dostawcy
VLT seria 102 102
Widok produktu (domyślny) Global (Standard)
Width w/ no C options [mm] 243,0 243,0
Wielkość B1 B1

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality