131B1276
Przetwornice częstotliwości
FC-102P11KT4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Przetwornica częstotliwości102
(P11K) 11 KW / 15 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI klasa A1/B (C1)
Bez IGBT hamulca
Graficzny Panel LCP
Standardowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania
Najnow. wersja opr.std.
Wielkość obudowy: B1
Brak opcji C1, Brak opcji D
Brak opcji A, Brak opcji
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
VLT® HVAC Drive jest dedykowany do aplikacji wentylacji, ogrzewania i chłodzenia. Dzięki szerokiemu zakresowi zaawansowanych funkcji standardowych i opcjonalnych napęd ten zapewnia najniższy całkowity koszt posiadania.