FC-101P7K5T2E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131L9799
Przetwornice częstotliwości
FC-101P7K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Przetwornica częstotliwości 101
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP, Trójfazowe
200 - 240 VAC, IP20/Chassis
RFI klasa A1 (C2)
Bez IGBT hamulca
Bez panelu LCP
Dodatkowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania
Brak opcji A, Brak opcji
Brak opcji C1, Brak opcji D
Wielkość obudowy: H4
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
Kod modelu:
FC-101P7K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Basic Drive is the natural choice for the HVAC OEMer