FC-101P5K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131L9867
FC-101P5K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Przetwornice częstotliwości
FC-101P5K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Przetwornica częstotliwości 101
(P5K5) 5.5 KW / 7.5 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP20/Chassis
RFI klasa A1 (C2)
Bez IGBT hamulca
Bez panelu LCP
Dodatkowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania
Brak opcji A, Brak opcji
Brak opcji C1, Brak opcji D
Wielkość obudowy: H3
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
Kod modelu:
FC-101P5K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Basic Drive is the natural choice for the HVAC OEMer