FC-101P22KT2E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-101P22KT2E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9828

Przetwornice częstotliwości
FC-101P22KT2E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Przetwornica częstotliwości 101
(P22K) 22 KW / 30 HP, (T) Trójfazowe
(2) 200 - 240 VAC, (E20) IP20/Chassis
(H3) RFI klasa A1/B (C1)
(X) Bez IGBT hamulca
(X) Bez panelu LCP
(C) Dodatkowe pokrycie PCB, (X) Brak opcji zasilania
(AX) Brak opcji A, (BX) Brak opcji
(X) Brak opcji C1, (DX) Brak opcji D
Wielkość obudowy: H7
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-101P22KT2E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ponowna konfiguracja

Szczegóły produktu

Masa brutto 36.6 kg
Masa netto 36.3 kg
Volume 188.19 l
EAN 5710107088652

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Grupa Produktowa FC- Przetwornica częstotliwości
VLT seria 101 101
Moc P22K (P22K) 22 KW / 30 HP
Fazy zasilania T (T) Trójfazowe
Napięcie zasilania 2 (2) 200 - 240 VAC
Klasa ochrony obudowy E20 (E20) IP20/Chassis
Filtr RFI H3 (H3) RFI klasa A1/B (C1)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) X (X) Bez IGBT hamulca
Panel LCP X (X) Bez panelu LCP
Pokrycie/Ochrona elektroniki C (C) Dodatkowe pokrycie PCB
Opcja zasilania X (X) Brak opcji zasilania
Adaptacja A X (X) Standardowe wejścia kabl.
Adaptacja B X (X) Brak - standard
Wersja oprogramowania SXXX (SXXX) Najnow. wersja opr.std.
Pakiet językowy SW X (X) Standardowy pakiet język.
Opcja A AX (AX) Brak opcji A
Opcja B BX (BX) Brak opcji
Opcja C0, MCO CX (CX) Brak opcji C0
Opcja C1 X (X) Brak opcji C1
Wersja oprogramowania opcji C XX (XX) Brak oprogramowania
Opcja D DX (DX) Brak opcji D
Wielkość obudowy H7 H7
Kod typu Cz. 1 FC-101P22KT2E20H3XXC
Kod typu Cz. 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Material Gross Weight 36.6
Material Net Weight 36.3
Modelcode01 FC-101P22KT2E20H3XXC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Plant from Orderline E701
Szacowana waga brutto 36.3
Szacowana waga netto [kg] 36
Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy

Akcesoria

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality