FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9801

Przetwornice częstotliwości
FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Przetwornica częstotliwości 101
(P15K) 15 KW / 20 HP, Trójfazowe
200 - 240 VAC, IP20/Chassis
Filtr RFI klasa A2 (C3)
Bez IGBT hamulca
Bez panelu LCP
Standardowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania
Brak opcji A, Brak opcji
Brak opcji C1, Brak opcji D
Wielkość obudowy: H6
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Szczegóły produktu

Masa brutto 19.9 kg
Masa netto 19.6 kg
Objętość 144.67 l
EAN 5710107088386

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktów FC- Przetwornica częstotliwości
VLT seria 101 101
Moc P15K (P15K) 15 KW / 20 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 2 200 - 240 VAC
Klasa ochrony obudowy E20 IP20/Chassis
Filtr RFI H2 Filtr RFI klasa A2 (C3)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) X Bez IGBT hamulca
Panel LCP X Bez panelu LCP
Pokrycie/Ochrona elektroniki X Standardowe pokrycie PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Dopasowanie A X Standardowe wejścia kabl.
Dopasowanie B X Brak - standard
Wersja oprogramowania SXXX Najnow. wersja opr.std.
Pakiet jęz. oprogramowania X Standardowy pakiet język.
Opcja A AX Brak opcji A
Opcja B BX Brak opcji
Opcja C0, MCO CX Brak opcji C0
Opcja C1 X Brak opcji C1
Wersja oprogramowania opcji C XX Brak oprogramowania
Opcja D DX Brak opcji D
Wielkość H6 H6
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod typu część 1 FC-101P15KT2E20H2XXX
Kod typu część 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Obliczona masa netto [kg] 24
Obliczona masa brutto [kg] 24.3
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Magazyn do wysyłki towaru B901
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-101P15KT2E20H2XXX
Kod modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality