131B7982
Przetwornice częstotliwości
FC-202P55KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P55K) 55 KW / 75 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP21 / Type 1
Filtr RFI kl. A1/B (C1)
Bez IGBT hamulca
Graficzny Panel LCP
Standardowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania
Najnow. wersja opr.std.
Wielkość obudowy: C1
Brak opcji C1, Brak opcji D
Brak opcji A, Brak opcji
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
Danfoss VLT® AQUA Drive jest dedykowana dla zastosowań w gospodarce wodno-ściekowej. Dzięki szerokiej gamie rozbudowanych funkcji standardowych oraz opcjonalnych, VLT® AQUA Drive zapewnia największą możliwą redukcję ogólnych kosztów w zastosowaniach wodno-ściekowych.