7DP-059052-000012745

132H0009

NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU

NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU
Vacon NXP
380–500 V AC, 590 A,IP21/NEMA1
Panel graficzny
IEC61800-3, drugie środowisko
Wbudowany czopper hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Pomiar napięcia siec.
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Brak opcji
Manual: Rosyjski
Obudowa 11

Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU

Szczegóły produktu

Masa brutto 471 kg
Masa netto 470 kg
Objętość 0 l
EAN 5714853285570

VACON NX_

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktowa NXP NXP
Napęd dostosowany +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modyfikacja mechaniczna S Stand. przetw. chł. powietrzem
Napięcie zasilania 5- 380–500 V AC
Prąd 0590 590 A
Panel sterowania G Panel graficzny
Obudowa 2 IP21/NEMA1
Poziom emisji EMC L IEC61800-3, drugie środowisko
Czopper hamulca 1 Wbudowany czopper hamulca
Modyfikacja elektryczna S Stand. 6-pulsowe z dławikiem
Modyfikacje kart B- Światłow/zinteg.ster+lakier.pł
Opakowanie wysyłkowe +GSWP Opakowanie drewniane
+W Okres gwarancji +WT01 Gwarancja 12/18 mies. (+WT01)
Opcja płyty dławika +QGNO Bez płyty kan.kabl.
Gniazdo opcji A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Gniazdo opcji B A2 2RO(NO/NC)
Gniazdo opcji C D7 (D7)Pomiar napięcia siec.
Gniazdo opcji D B5 (B5)3RO(NO)
Gniazdo opcji E 00 Brak opcji
Pakiet językowy oprogr. układ. +FL26 Jęz.opr; UK,RU,CN;Others
Poziom dokumentacji +DPAP Instrukcje papierowe
Preferowany język dokumentacji +DLRU Rosyjski
Oprogr. firmware systemu +FNP02 Oprogr. systemowe NXP
Licencja oprogramowania NONE brak licencji oprogramowania
Application +ARFIFF03 Przetwornica siec. NXA,NXI,NXP
Zestaw parametrów NONE brak
Domyślne parametry silnika +LS50 Domyślna częst. silnika 50 Hz
Opcje znakowania +LPC1 brak dodatkowych etykiet
Specjalna struktura BOM +SPC0 Standardowa konfiguracja BOM
Zgodność z normą CE +GACE Zgodność z normą CE
Zgodność z UL +GAUL Zatwierdzenie UL
Zatwierdzenie RCM +GACT
Cert. dla przemysłu morskiego NONE brak cert. dla przem. morsk.
Zgodność z normą KC +GAKC Certyf. koreański
Zatwierdzenie dla Ukrainy +GAUA Zatwierdzenie dla Ukrainy
Certyfikat EAC +GAEA Certyfikat EAC
Region -R00 Międzynarodowe (-R00)
Wielkość FR11 Obudowa 11
Moc znamionowa 315 (315) 315 kW/450 hp
Identyfikacja podrodziny NONE (NONE)Norm. zamówienie klienta
Customer specific power variat NONE (NONE)Normalna moc znamionowa
Kod typu część 1 7DP-059052
Kod typu część 2 -000012745
Tekst sprzedażowy FR1105905-2L
Kod modelu 01 NXP05905-G2L1SSB-
Kod modelu 02 A1A2D7B500
Kod modelu 03 +FL26
Kod modelu 04 +ARFIFF03
Kod modelu 05 +DPAP+DLRU
Obliczona masa netto [kg] 470
Obliczona masa brutto [kg] 471
Moc silnika, LO [kW] 315
Moc silnika, HO [kW] 250
Wymiary szer×wys×głęb [mm] 794X2018X602
Prąd ciągły (NO) [A] 590
Prąd ciągły (HO) [A] 520
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kod towaru część 1 7DP-059052-118LCC
Kod towaru 7DP-059052
sprawdzić kompletność OK
Calculated Net Weight 470
Help Counter 1
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Standardowy Dostawca ERR01

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality