132H0049
NXP00455-A5H1SSV-
NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP
380–500 V AC, 45 A,IP54/NEMA12
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3
Wbudowany czopper hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO, ATEX therm
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term
D Slot: Brak opcji
E Slot: Brak opcji
Manual: Angielski
Obudowa 06
ATEX: II (2) GD
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
Rodzina przetwornic VACON® NX chłodzonych powietrzem lub cieczą została zaprojektowana do szerokiej gamy wymagających aplikacji przemysłowych.
Obejmuje przetwornice do montażu naściennego, zabudowy szafowej i układów systemowych w zakresie mocy 0,55 kW – 5,3 MW.
Modele chłodzone cieczą doskonale nadają się do aplikacji, w których kluczowe znaczenie ma jakość powietrza, gdzie przestrzeń jest ograniczona i konieczny jest wysoce skuteczny i sprawny transfer ciepła.
Przetwornice VACON® NX zapewniają maksymalną wydajność i dynamikę sterowania silnikiem, zarówno w maszynach z jedną osią, jak i w systemowych układach napędowych.
Konfigurowalny system We/Wy oraz magistrale komunikacyjne zaspokajają wszelkie potrzeby związane ze zdalnym sterowaniem. Możliwość dostosowania funkcji przetwornic pozwala na obniżenie kosztów i lepszą integrację maszyn.