Widok produktów (przełącz) |
GLBL |
Globalny (standardowy) |
|
Grupa produktowa |
NXP |
NXP |
|
Napęd dostosowany |
+BM26 |
Vacon Dark Grey NXP |
|
Modyfikacja mechaniczna |
S |
Stand. przetw. chł. powietrzem |
|
Napięcie zasilania |
5- |
380–500 V AC |
|
Prąd |
0038 |
38 A |
|
Panel sterowania |
A |
Wyświetlacz alfanumeryczny |
|
Obudowa |
2 |
IP21/NEMA1 |
|
Poziom emisji EMC |
H |
IEC61800-3 |
|
Czopper hamulca |
1 |
Wbudowany czopper hamulca |
|
Modyfikacja elektryczna |
S |
Stand. 6-pulsowe z dławikiem |
|
Modyfikacje kart |
S- |
Połączenie bezpośr. / stand. |
|
Opakowanie wysyłkowe |
+GSCB |
Pudło kart. jako opak. wysył. |
|
+W Okres gwarancji |
+WT01 |
Gwarancja 12/18 mies. (+WT01) |
|
Opcja płyty dławika |
+QGLC |
Płyta kan. kabl., cale |
|
Gniazdo opcji A |
A1 |
6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V |
|
Gniazdo opcji B |
AF |
STO, ATEX therm |
|
Gniazdo opcji C |
B4 |
(B4)AI,2AO(mA,izol),+24V/zewn. |
|
Gniazdo opcji D |
B5 |
(B5)3RO(NO) |
|
Gniazdo opcji E |
00 |
Brak opcji |
|
Pakiet językowy oprogr. układ. |
+FL24 |
J.opr; UK,UK,PL,UK,DE;CentEur |
|
Poziom dokumentacji |
+DPAP |
Instrukcje papierowe |
|
Preferowany język dokumentacji |
+DLPL |
Polski |
|
Oprogr. firmware systemu |
+FNP02 |
Oprogr. systemowe NXP |
|
Licencja oprogramowania |
NONE |
brak licencji oprogramowania |
|
Application |
+A000 |
No Special Application |
|
Zestaw parametrów |
NONE |
brak |
|
Domyślne parametry silnika |
+LS50 |
Domyślna częst. silnika 50 Hz |
|
Opcje znakowania |
+LPC1 |
brak dodatkowych etykiet |
|
Specjalna struktura BOM |
+SPC0 |
Standardowa konfiguracja BOM |
|
Zgodność z normą CE |
+GACE |
Zgodność z normą CE |
|
Zgodność z UL |
+GAUL |
Zatwierdzenie UL |
|
Zatwierdzenie RCM |
+GACT |
Zatwierdz. RCM N16307 |
|
Cert. dla przemysłu morskiego |
NONE |
brak cert. dla przem. morsk. |
|
Zgodność z normą KC |
+GAKC |
Certyf. koreański |
|
Zatwierdzenie dla Ukrainy |
+GAUA |
Zatwierdzenie dla Ukrainy |
|
Certyfikat EAC |
+GAEA |
Certyfikat EAC |
|
Region |
-R00 |
Międzynarodowe (-R00) |
|
Wielkość |
FR06 |
Obudowa 06 |
|
Moc znamionowa |
18K |
18,5 kW / 25 KM |
|
Identyfikacja podrodziny |
NONE |
(NONE)Norm. zamówienie klienta |
|
Customer specific power variat |
NONE |
(NONE)Normalna moc znamionowa |
|
Kod typu część 1 |
|
7DP-003852 |
|
Kod typu część 2 |
|
-000019349 |
|
Tekst sprzedażowy |
|
FR0600385-2H |
|
Kod modelu 01 |
|
NXP00385-A2H1SSS- |
|
Kod modelu 02 |
|
A1AFB4B500 |
|
Kod modelu 03 |
|
+FL24 |
|
Kod modelu 05 |
|
+DPAP+DLPL |
|
Obliczona masa netto [kg] |
|
18.5 |
|
Obliczona masa brutto [kg] |
|
19.5 |
|
Moc silnika, LO [kW] |
|
18.5 |
|
Moc silnika, HO [kW] |
|
15 |
|
Wymiary szer×wys×głęb [mm] |
|
195X557X237 |
|
Prąd ciągły (HO) [A] |
|
31 |
|
ATEX Marking 1 |
|
ATEX: II (2) GD |
|
Katalog produktów |
NO_VIEW |
BRAK WIDOKU |
|
Prefiks VXSNXLM |
|
7 |
|
Platforma VXSNXLM |
|
D |
|
Kod towaru część 1 |
|
7DP-003852-118LQV |
|
Kod towaru |
|
7DP-003852 |
|
sprawdzić kompletność |
|
OK |
|
Calculated Net Weight |
|
18.5 |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Magazyn do wysyłki towaru |
|
D601 |
|
Dostawca |
ERR01 |
Nie można określić dostawcy |
|
Zalecane fabryczne |
ERR01 |
Nie można określić dostawcy |
|