132H0707
NXP00095-A5T1SSV-A1A2B1BHEA+FL21
NXP00095-A5T1SSV-A1A2B1BHEA+FL21
Vacon NXP
380–500 V AC, 9 A,IP54/NEMA12
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Wbudowany czopper hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B1)6 programowalnych DI/DO
D Slot: (BH) 3 kanały pomiaru temp.
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Angielski
Obudowa 04
B Slot: 2RO(NO/NC)
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
Rodzina przetwornic VACON® NX chłodzonych powietrzem lub cieczą została zaprojektowana do szerokiej gamy wymagających aplikacji przemysłowych.
Obejmuje przetwornice do montażu naściennego, zabudowy szafowej i układów systemowych w zakresie mocy 0,55 kW – 5,3 MW.
Modele chłodzone cieczą doskonale nadają się do aplikacji, w których kluczowe znaczenie ma jakość powietrza, gdzie przestrzeń jest ograniczona i konieczny jest wysoce skuteczny i sprawny transfer ciepła.
Przetwornice VACON® NX zapewniają maksymalną wydajność i dynamikę sterowania silnikiem, zarówno w maszynach z jedną osią, jak i w systemowych układach napędowych.
Konfigurowalny system We/Wy oraz magistrale komunikacyjne zaspokajają wszelkie potrzeby związane ze zdalnym sterowaniem. Możliwość dostosowania funkcji przetwornic pozwala na obniżenie kosztów i lepszą integrację maszyn.