7DP-000355-000013212

132H0062

NXP00035-A5H1SSV-

NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Vacon NXP
380–500 V AC, 3 A,IP54/NEMA12
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3
Wbudowany czopper hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO, ATEX therm
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term
D Slot: Brak opcji
E Slot: Brak opcji
Manual: Angielski
Obudowa 04
ATEX: II (2) GD
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP

Szczegóły produktu

Masa brutto 6 kg
Masa netto 5 kg
Objętość 0 l
EAN 5714853286331

VACON NX_

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktowa NXP NXP
Napęd dostosowany +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modyfikacja mechaniczna S Stand. przetw. chł. powietrzem
Napięcie zasilania 5- 380–500 V AC
Prąd 0003 3 A
Panel sterowania A Wyświetlacz alfanumeryczny
Obudowa 5 IP54/NEMA12
Poziom emisji EMC H IEC61800-3
Czopper hamulca 1 Wbudowany czopper hamulca
Modyfikacja elektryczna S Stand. 6-pulsowe z dławikiem
Modyfikacje kart V- Podłącz.bezpośr., lak. płytki
Opakowanie wysyłkowe +GSCB Pudło kart. jako opak. wysył.
+W Okres gwarancji +WT01 Gwarancja 12/18 mies. (+WT01)
Opcja płyty dławika +QGLM Płyta kanałów kabl., m
Gniazdo opcji A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Gniazdo opcji B AF STO, ATEX therm
Gniazdo opcji C B2 (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term
Gniazdo opcji D 00 Brak opcji
Gniazdo opcji E 00 Brak opcji
Pakiet językowy oprogr. układ. +FL22 Jęz.opr;UK,FR,IT,ES,PT;EurZach
Poziom dokumentacji +DPAP Instrukcje papierowe
Preferowany język dokumentacji +DLUK Angielski
Oprogr. firmware systemu +FNP02 Oprogr. systemowe NXP
Licencja oprogramowania NONE brak licencji oprogramowania
Application +A000 Brak specjalnej aplikacji
Zestaw parametrów NONE brak
Domyślne parametry silnika +LS50 Domyślna częst. silnika 50 Hz
Opcje znakowania +LPC1 brak dodatkowych etykiet
Specjalna struktura BOM +SPC0 Standardowa konfiguracja BOM
Zgodność z normą CE +GACE Zgodność z normą CE
Zgodność z UL +GAUL Zatwierdzenie UL
Zatwierdzenie RCM +GACT
Cert. dla przemysłu morskiego NONE brak cert. dla przem. morsk.
Zgodność z normą KC +GAKC Certyf. koreański
Zatwierdzenie dla Ukrainy +GAUA Zatwierdzenie dla Ukrainy
Certyfikat EAC +GAEA Certyfikat EAC
Region -R00 Międzynarodowe (-R00)
Wielkość FR04 Obudowa 04
Moc znamionowa 1K1 1,1 kW / 1,5 KM
Identyfikacja podrodziny NONE (NONE)Norm. zamówienie klienta
Customer specific power variat NONE (NONE)Normalna moc znamionowa
Kod typu część 1 7DP-000355
Kod typu część 2 -000013212
Tekst sprzedażowy FR0400035-5H
Kod modelu 01 NXP00035-A5H1SSV-
Kod modelu 02 A1AFB20000+QGLM
Kod modelu 05 +DPAP
Obliczona masa netto [kg] 5
Obliczona masa brutto [kg] 6
Moc silnika, LO [kW] 1.1
Moc silnika, HO [kW] 0.75
Wymiary szer×wys×głęb [mm] 128X327X190
Prąd ciągły (HO) [A] 2.2
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kod towaru część 1 7DP-000355-118LGL
Kod towaru 7DP-000355
sprawdzić kompletność OK
Calculated Net Weight 5
Help Counter 1
Magazyn do wysyłki towaru 2500
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality