70-AB3L01405W08B220BM26-00130740

132H0111

Przetwornice częstotliwości
VACON0100-3L-0140-5+SBF4+SEBJ+FL03+DPAP+DLES+FBIE
VACON 100 Industrial
380–500 V AC, 140 A, IP21
Graficzny panel ster. MK01
Środow. komerc./przemysł. C2
B Slot: (F4)Karta 2-przekaź. z termis.
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Instr. w j. hiszp. (+DLES)
Obudowa 08
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
ATEX: II (2) GD
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: VACON0100-3L-0140-5+SBF4+SEBJ+FL03+DPAP+DLES+FBIE

Szczegóły produktu

Masa brutto 67 kg
Masa netto 66 kg
Objętość 0 l
EAN 5714853286577

VACON 0100

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Segment NONE VACON 100 Industrial
Kod regionu -R00 R00 Międzynarodowy
Napięcie zasilania -5 380–500 V AC
Wartość znamionowa prądu -0140 140 A
Opcje montażu -DM DM = moduł przetwornicy
Obudowa +IP21 IP21
Panel sterujący +HMGR Graficzny panel ster. MK01
Kategoria limitu emisji EMC +EMC2 Środow. komerc./przemysł. C2
Filtr składowej zerowej +P000 Brak opcji (+P000)
Filtr DUT +P000 Brak opcji (+P000)
Czopper hamulca +DBNO Brak urz. do hamowania dynam.
Opcja zegara czasu rzeczyw. +SRNO Brak baterii zegara czasu rz.
Konfigurowalny zakres mocy NONE Brak
Połączenia zasilające +P000 Brak opcji mocy (+P000)
Opcje wejść okablowania +QGLM Płyta kan. kabl. w +IP21, m
Dodatkowe wyposażenie B +Q000 Brak opcji dla Qxxx_B (+Q000)
Dodatkowe wyposażenie C +Q000 Brak dodatk. opcji dla Qxxx_C
Opakowanie wysyłkowe +GSCB Pudło kart. jako opak. wysył.
Wykonanie morskie +E000 brak opcji
Karta opcji w gnieździe B +SBF4 (F4)Karta 2-przekaź. z termis.
Karta opcji w gnieździe C +SC00 Brak opcji
Karta opcji w gnieździe D +SD00 Brak opcji
Karta opcji w gnieździe E +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Wybór wewnętrznej magistrali +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Poziom dokumentacji +DPAP Drukowane instrukcje (+DPAP)
Preferowany język dokumentacji +DLES Instr. w j. hiszp. (+DLES)
Pakiet językowy oprogr.układ. +FL03 Języki UK, ES, FR, IT, NL, PT
Aplikacja +A0000 Brak aplikacji
Zestaw parametrów +L0000 Brak zestawu param. aplikacji
Par. silnika: częstot. domyśl. +LS50 Ust. dom. częst silnika 50 Hz
J. miary dla wyświetlacza +LSSI Metryczne jednostki miary
Opcje znakowania +LPC1 brak dodatkowych etykiet
Zgodność z normą UL +GAUL Zgodność z normą UL (+GAUL)
Cert. dla przemysłu morskiego NONE Brak
Zatwierdzenie RCM +GACT Zatwierdz. RCM N16307
Zgodność z normą KC +GAKC Zgodność z normą KC
Zatwierdzenie dla Ukrainy +GAUA Zatwierdzenie dla Ukrainy
Certyfikat EAC +GAEA Certyfikat EAC
Zasilanie pomocnicze +C000 brak opcji (+C000)
Zasilanie DC dla urz. pomoc. +C000 brak opcji (+C000)
Gniazdo AC dla urządz. pomoc. +C000 brak opcji (+C000)
Urządzenia wejściowe NONE brak_
Filtr składowej zerowej +P000 brak opcji (+P000)
Filtr dU/dT, Filtr sinus +P000 brak opcji (+P000)
Opcje zacisków NONE brak_
Urządzenia drzwiowe +C000 brak opcji (+C000)
Grzałka szafy +C000 brak opcji (+C000)
Oświetlenie szafy +C000 brak opcji (+C000)
Sterowanie grzałką silnika +C000 brak opcji (+C000)
Opcja wyłącznika awaryjnego +C000 brak opcji (+C000)
Czujnik błędu izolacji +C000 brak opcji (+C000)
Okablowanie od góry +C000 brak opcji (+C000)
Tylny kanał chłodzący +C000 brak opcji (+C000)
Cokół szafy +C000 brak opcji (+C000)
Pusty segment rozszerzenia NONE Brak
Standardowe rozwiąz. szafowe NONE Brak
Rozwiązanie szafowe NONE Brak
Grupa produktów VACON VACON
Seria produktów 0100 Seria Vacon 100
Faza -3L 3-fazowe zasilanie wejśc. AC
Dostosowane +BM26 Vacon 100
Obwód główny +M000 BRAK
Oprogramowanie firmware +F0072 Pakiet oprogr. Vacon0100
Maks. częstotliwość wyjściowa NONE Brak
Skrzynka zaciskowa +T000 BRAK
Tryb pracy sterowanie Bypass NONE brak_
Typ wejścia obejścia NONE brak_
Typ podł. zasilania bypass NONE brak_
Zgodność z normą CE +GACE Zgodność z normą CE (+GACE)
Aprobata ATEX NONE Brak
Krajowa aprobata techniczna NONE Brak
Okres gwarancji +WT01 Gwarancja 12/18 mies. (+WT01)
Rozmiar obudowy MR08 Obudowa 08
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod modelu 01 VACON0100-3L-0140-5
Kod modelu 02 +SBF4+SEBJ+FL03+DPAP+DLES+FBIE
Obliczona masa netto [kg] 66
Obliczona masa brutto [kg] 67
Moc silnika, LO [kW] 75
Moc silnika, HO [kW] 55
Wym. szer×wys×głęb [mm] netto 290 X 966 X 343
Wym. szer×wys×głęb [mm] brutto 520 X 450 X 1135
Wymiary szer×wys×głęb [mm] 290X996X343
Prąd ciągły (NO) [A] 140
Prąd ciągły (HO) [A] 105
Moc silnika, LO [KM] 100
Moc silnika, HO [KM] 75
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Kod typu część 1 70-AB3L01405W08B220BM26
Kod typu część 2 -00130740
Kod towaru część 1 70-AB3L01405W08B220BM26
Kod towaru część 2 -00130740
sprawdzić kompletność OK
Magazyn do wysyłki towaru C201
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Help Counter 30
Help Counter 2
Calculated Net Weight 66
Identyfikacja podrodziny NONE Zwykłe zamówienie klienta
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality