70-AB3L00032W04B521BM26-00131190

132H0325

Przetwornice częstotliwości
VACON0100-3L-0003-2+SDE3+SEBJ+IP54+FL03+QDSS+DPAP+DLNL
VACON 100 Industrial
208–240 V AC, 3 A, IP54
Graficzny panel ster. MK01
Środow. komerc./przemysł. C2
B Slot: (F3) Karta 3-przekaźnikowa
C Slot: Brak opcji
D Slot: (E3)PROFIBUS DP
Fieldbus: Prot. stand.,Modbus,N2,BacNet
Manual: Instr. w j. holend. (+DLNL)
Obudowa 04
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
ATEX: II (2) GD
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: VACON0100-3L-0003-2+SDE3+SEBJ+IP54+FL03+QDSS+DPAP+DLNL

Szczegóły produktu

Masa brutto 7 kg
Masa netto 6 kg
Objętość 0 l
EAN 5714853288786

VACON 0100

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Segment NONE VACON 100 Industrial
Kod regionu -R00 R00 Międzynarodowy
Napięcie zasilania -2 208–240 V AC
Wartość znamionowa prądu -0003 3 A
Opcje montażu -DM DM = moduł przetwornicy
Obudowa +IP54 IP54
Panel sterujący +HMGR Graficzny panel ster. MK01
Kategoria limitu emisji EMC +EMC2 Środow. komerc./przemysł. C2
Filtr składowej zerowej +P000 Brak opcji (+P000)
Filtr DUT +P000 Brak opcji (+P000)
Czopper hamulca +DBIN Wbudowany czopper hamulca
Opcja zegara czasu rzeczyw. +SRNO Brak baterii zegara czasu rz.
Konfigurowalny zakres mocy NONE Brak
Połączenia zasilające +P000 Brak opcji mocy (+P000)
Opcje wejść okablowania +QGLM Płyta kan. kabl. w +IP21, m
Dodatkowe wyposażenie B +Q000 Brak opcji dla Qxxx_B (+Q000)
Dodatkowe wyposażenie C +QDSS Opcja wył. zasilania dla VX100
Opakowanie wysyłkowe +GSCB Pudło kart. jako opak. wysył.
Wykonanie morskie +E000 brak opcji
Karta opcji w gnieździe B +SBF3 (F3) Karta 3-przekaźnikowa
Karta opcji w gnieździe C +SC00 Brak opcji
Karta opcji w gnieździe D +SDE3 (E3)PROFIBUS DP
Karta opcji w gnieździe E +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Wybór wewnętrznej magistrali +FBM1 Prot. stand.,Modbus,N2,BacNet
Poziom dokumentacji +DPAP Drukowane instrukcje (+DPAP)
Preferowany język dokumentacji +DLNL Instr. w j. holend. (+DLNL)
Pakiet językowy oprogr.układ. +FL03 Języki UK, ES, FR, IT, NL, PT
Aplikacja +A0000 Brak aplikacji
Zestaw parametrów +L0000 Brak zestawu param. aplikacji
Par. silnika: częstot. domyśl. +LS50 Ust. dom. częst silnika 50 Hz
J. miary dla wyświetlacza +LSSI Metryczne jednostki miary
Opcje znakowania +LPC1 brak dodatkowych etykiet
Zgodność z normą UL +GAUL Zgodność z normą UL (+GAUL)
Cert. dla przemysłu morskiego NONE Brak
Zatwierdzenie RCM +GACT Zatwierdz. RCM N16307
Zgodność z normą KC +GAKC Zgodność z normą KC
Zatwierdzenie dla Ukrainy +GAUA Zatwierdzenie dla Ukrainy
Certyfikat EAC +GAEA Certyfikat EAC
Zasilanie pomocnicze +C000 brak opcji (+C000)
Zasilanie DC dla urz. pomoc. +C000 brak opcji (+C000)
Gniazdo AC dla urządz. pomoc. +C000 brak opcji (+C000)
Urządzenia wejściowe NONE brak_
Filtr składowej zerowej +P000 brak opcji (+P000)
Filtr dU/dT, Filtr sinus +P000 brak opcji (+P000)
Opcje zacisków NONE brak_
Urządzenia drzwiowe +C000 brak opcji (+C000)
Grzałka szafy +C000 brak opcji (+C000)
Oświetlenie szafy +C000 brak opcji (+C000)
Sterowanie grzałką silnika +C000 brak opcji (+C000)
Opcja wyłącznika awaryjnego +C000 brak opcji (+C000)
Czujnik błędu izolacji +C000 brak opcji (+C000)
Okablowanie od góry +C000 brak opcji (+C000)
Tylny kanał chłodzący +C000 brak opcji (+C000)
Cokół szafy +C000 brak opcji (+C000)
Pusty segment rozszerzenia NONE Brak
Standardowe rozwiąz. szafowe NONE Brak
Rozwiązanie szafowe NONE Brak
Grupa produktów VACON VACON
Seria produktów 0100 Seria Vacon 100
Faza -3L 3-fazowe zasilanie wejśc. AC
Dostosowane +BM26 Vacon 100
Obwód główny +M000 BRAK
Oprogramowanie firmware +F0072 Pakiet oprogr. Vacon0100
Maks. częstotliwość wyjściowa NONE Brak
Skrzynka zaciskowa +T000 BRAK
Tryb pracy sterowanie Bypass NONE brak_
Typ wejścia obejścia NONE brak_
Typ podł. zasilania bypass NONE brak_
Zgodność z normą CE +GACE Zgodność z normą CE (+GACE)
Aprobata ATEX NONE Brak
Krajowa aprobata techniczna NONE Brak
Okres gwarancji +WT01 Gwarancja 12/18 mies. (+WT01)
Rozmiar obudowy MR04 Obudowa 04
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod modelu 01 VACON0100-3L-0003-2
Kod modelu 02 +SDE3+SEBJ+IP54+FL03+QDSS+DPAP
Kod modelu 03 +DLNL
Obliczona masa netto [kg] 6
Obliczona masa brutto [kg] 7
Moc silnika, LO [kW] 0,55
Moc silnika, HO [kW] 0,37
Wym. szer×wys×głęb [mm] netto 128 X 328 X 270
Wym. szer×wys×głęb [mm] brutto 176 X 374 X 300
Wymiary szer×wys×głęb [mm] 128X328X190
Prąd ciągły (NO) [A] 3,7
Prąd ciągły (HO) [A] 2,6
Moc silnika, LO [KM] 0,75
Moc silnika, HO [KM] 0,5
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Kod typu część 1 70-AB3L00032W04B521BM26
Kod typu część 2 -00131190
Kod towaru część 1 70-AB3L00032W04B521BM26
Kod towaru część 2 -00131190
sprawdzić kompletność OK
Magazyn do wysyłki towaru B101
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Help Counter 5
Help Counter 3
Calculated Net Weight 6
Identyfikacja podrodziny NONE Zwykłe zamówienie klienta
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality