W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 537 produktu/-ów
70-AB3L02055W08B220BM2H-00130369
Przetwornice częstotliwości
VACON0100-3L-0205-5-FLOW+SRBT+FL04+DPAP+DLPL
VACON 100 FLOW
380–500 V AC, 205 A,IP21
Graficzny panel ster. MK01
Środow. komerc./przemysł. C2
B Slot: (F3) Karta 3-przekaźnikowa
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: Brak opcji
Fieldbus: Prot. stand.,Modbus,N2,BacNet
Manual: Instr. w j. polskim (+DLPL)
Obudowa 08
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
70-AB3L00875W07B520BM2H-00131267
Przetwornice częstotliwości
VACON0100-3L-0087-5-FLOW+SBF4+SRBT+IP54+FL04+DPAP+DLCZ
VACON 100 FLOW
380–500 V AC, 87 A,IP54
Graficzny panel ster. MK01
Środow. komerc./przemysł. C2
B Slot: (F4)Karta 2-przekaź. z termis.
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: Brak opcji
Fieldbus: Prot. stand.,Modbus,N2,BacNet
Manual: Instr. w j. czeskim (+DLCZ)
Obudowa 07
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
70-AB3L00125W04B220BM2H-00131275
Przetwornice częstotliwości
VACON0100-3L-0012-5-FLOW+SEB5+FL04+DPAP+DLPL
VACON 100 FLOW
380–500 V AC, 12 A,IP21
Graficzny panel ster. MK01
Środow. komerc./przemysł. C2
B Slot: (F3) Karta 3-przekaźnikowa
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: (B5)3RO(NO)
Fieldbus: Prot. stand.,Modbus,N2,BacNet
Manual: Instr. w j. polskim (+DLPL)
Obudowa 04
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
70-AB3L02055W08B220BM2H-00052851
Przetwornice częstotliwości
VACON0100-3L-0205-5-FLOW+SBF4+FL04+DPAP+DLPL
VACON 100 FLOW
380–500 V AC, 205 A,IP21
Graficzny panel ster. MK01
Środow. komerc./przemysł. C2
B Slot: (F4)Karta 2-przekaź. z termis.
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: Brak opcji
Fieldbus: Prot. stand.,Modbus,N2,BacNet
Manual: Instr. w j. polskim (+DLPL)
Obudowa 08
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
70-AB3L00125W04B220BM2H-00131592
Przetwornice częstotliwości
VACON0100-3L-0012-5-FLOW+SBF4+SCB4+SDB5+FL04+DPAP+DLPL
VACON 100 FLOW
380–500 V AC, 12 A,IP21
Graficzny panel ster. MK01
Środow. komerc./przemysł. C2
B Slot: (F4)Karta 2-przekaź. z termis.
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Brak opcji
Fieldbus: Prot. stand.,Modbus,N2,BacNet
Manual: Instr. w j. polskim (+DLPL)
Obudowa 04
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji