VACON0100-3L-0170-5-FLOW+SBF4+FL04+DPAP+DLSK

132H0258

Przetwornice częstotliwości
VACON0100-3L-0170-5-FLOW+SBF4+FL04+DPAP+DLSK
VACON 100 FLOW
380–500 V AC 170 AIP21
Graficzny panel ster. MK01
Środow. komerc./przemysł. C2
B Slot: (F4)Karta 2-przekaź. z termis.
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: Brak opcji
Fieldbus: Prot. stand.,Modbus,N2,BacNet
Manual: Instr. w j. słowackim (+DLSK)
Obudowa 08

Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: VACON0100-3L-0170-5-FLOW+SBF4+FL04+DPAP+DLSK
Ponowna konfiguracja

Szczegóły produktu

Masa brutto 67 Kilogram
Masa netto 66 Kilogram
EAN 5714853288212

 

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Kod regionu -R00 R00 Międzynarodowy
Napięcie zasilania -5 380–500 V AC
Wartość znamionowa prądu -0170 170 A
Opcje montażu -DM DM = moduł przetwornicy
Obudowa +IP21 IP21
Panel sterujący +HMGR Graficzny panel ster. MK01
Kategoria limitu emisji EMC +EMC2 Środow. komerc./przemysł. C2
Filtr składowej zerowej +P000 Brak opcji (+P000)
Filtr DUT +P000 Brak opcji (+P000)
Czopper hamulca +DBNO Brak urz. do hamowania dynam.
Opcja zegara czasu rzeczyw. +SRNO Brak baterii zegara czasu rz.
Konfigurowalny zakres mocy NONE Brak
Połączenia zasilające +P000 Brak opcji mocy (+P000)
Opcje wejść okablowania +QGLM Płyta kan. kabl. w +IP21, m
Dodatkowe wyposażenie B +Q000 Brak opcji dla Qxxx_B (+Q000)
Dodatkowe wyposażenie C +Q000 Brak dodatk. opcji dla Qxxx_C
Opakowanie wysyłkowe +GSCB Pudło kart. jako opak. wysył.
Wykonaniemorskie +E000 brak opcji
Karta opcji w gnieździe B +SBF4 (F4)Karta 2-przekaź. z termis.
Karta opcji w gnieździe C +SC00 Brak opcji
Karta opcji w gnieździe D +SD00 Brak opcji
Karta opcji w gnieździe E +SE00 Brak opcji
Wybór wewnętrznej magistrali +FBM1 Prot. stand.,Modbus,N2,BacNet
Poziom dokumentacji +DPAP Drukowane instrukcje (+DPAP)
Preferowany język dokumentacji +DLSK Instr. w j. słowackim (+DLSK)
Pakiet językowy oprogr.układ. +FL04 Jęz UK, CZ, DE, PL, RU, SI, LT
Aplikacja +A0000 Brak aplikacji
Zestaw parametrów +L0000 Brak zestawu param. aplikacji
Par. silnika: częstot. domyśl. +LS50 Ust. dom. częst silnika 50 Hz
J. miary dla wyświetlacza +LSSI Metryczne jednostki miary
Opcje znakowania +LPC1 brak dodatkowych etykiet
Zgodność z normą UL +GAUL Zgodność z normą UL (+GAUL)
Cert. dla przemysłu morskiego NONE Brak
Zatwierdzenie RCM +GACT Zatwierdz. RCM N16307
Zgodność z normą KC +GAKC Zgodność z normą KC
Zatwierdzenie dla Ukrainy +GAUA Zatwierdzenie dla Ukrainy
Certyfikat EAC +GAEA Certyfikat EAC
Zasilanie pomocnicze +C000 brak opcji (+C000)
Zasilanie DC dla urz. pomoc. +C000 brak opcji (+C000)
Gniazdo AC dla urządz. pomoc. +C000 brak opcji (+C000)
Urządzenia wejściowe NONE brak_
Filtr składowej zerowej +P000 brak opcji (+P000)
Filtr dU/dT, Filtr sinus +P000 brak opcji (+P000)
Opcje zacisków NONE brak_
Urządzenia drzwiowe +C000 brak opcji (+C000)
Grzałka szafy +C000 brak opcji (+C000)
Oświetlenie szafy +C000 brak opcji (+C000)
Sterowanie grzałką silnika +C000 brak opcji (+C000)
Opcja wyłącznika awaryjnego +C000 brak opcji (+C000)
Czujnik błędu izolacji +C000 brak opcji (+C000)
Okablowanie od góry +C000 brak opcji (+C000)
Tylny kanał chłodzący +C000 brak opcji (+C000)
Cokół szafy +C000 brak opcji (+C000)
Pusty segment rozszerzenia NONE Brak
Standardowe rozwiąz. szafowe NONE Brak
Rozwiązanie szafowe NONE Brak
Grupa produktów VACON VACON
Seria produktów 0100 Seria Vacon 100
Faza -3L 3-fazowe zasilanie wejśc. AC
Dostosowane +BM2H Vacon 100-FLOW
Obwód główny +M000 BRAK
Oprogramowanie firmware +F0159 Pakiet oprogr. Vacon0100-Flow
Maks. częstotliwość wyjściowa NONE Brak
Skrzynka zaciskowa +T000 BRAK
Tryb pracy sterowanie Bypass NONE brak_
Typ wejścia obejścia NONE brak_
Typ podł. zasilania bypass NONE brak_
Zgodność z normą CE +GACE Zgodność z normą CE (+GACE)
Aprobata ATEX NONE Brak
Krajowa aprobata techniczna NONE Brak
Okres gwarancji +WT01 Gwarancja 12/18 mies. (+WT01)
Rozmiar obudowy MR08 Obudowa 08
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod modelu 01 VACON0100-3L-0170-5
Kod modelu 02 -FLOW+SBF4+FL04+DPAP+DLSK
Calculated Net Weight [kg] 66
Calculated Gross Weight [kg] 67
Moc silnika, LO [kW] 90 90
Wym. szer×wys×głęb [mm] netto 290 X 966 X 343 290 X 966 X 343
Wym. szer×wys×głęb [mm] brutto 520 X 450 X 1135 520 X 450 X 1135
Wymiary szer×wys×głęb [mm] 290X996X343 290X996X343
Prąd ciągły (NO) [A] 170 170
Moc silnika, LO [KM] 125 125
Kod typu część 1 70-AB3L01705W08B220BM2H
Kod typu część 2 -00131298
Kod towaru część 1 70-AB3L01705W08B220BM2H
Kod towaru część 2 -00131298
sprawdzić kompletność OK OK
Magazyn do wysyłki towaru A801 A801
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Help Counter 25
Help Counter 2
Calculated Net Weight 66
Identyfikacja podrodziny NONE Zwykłe zamówienie klienta
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality