VACON0100-3L-0005-5-FLOW-R02+IP54+DPAP+DLNL

132H0273

Przetwornice częstotliwości
VACON0100-3L-0005-5-FLOW-R02+IP54+DPAP+DLNL
VACON 100 FLOW
380–500 V AC 5 AIP54
Graficzny panel ster. MK01
Składnik systemu EMC C4
B Slot: (F3) Karta 3-przekaźnikowa
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: Brak opcji
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Instr. w j. holend. (+DLNL)
Obudowa 04

Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: VACON0100-3L-0005-5-FLOW-R02+IP54+DPAP+DLNL
Ponowna konfiguracja

Szczegóły produktu

Masa brutto 6.3 Kilogram
Masa netto 6 Kilogram
EAN 5714853288519

 

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Kod regionu -R02 R02 Ameryka Północna
Napięcie zasilania -5 380–500 V AC
Wartość znamionowa prądu -0005 5 A
Opcje montażu -DM DM = moduł przetwornicy
Obudowa +IP54 IP54
Panel sterujący +HMGR Graficzny panel ster. MK01
Kategoria limitu emisji EMC +EMC4 Składnik systemu EMC C4
Filtr składowej zerowej +P000 Brak opcji (+P000)
Filtr DUT +P000 Brak opcji (+P000)
Czopper hamulca +DBNO Brak urz. do hamowania dynam.
Opcja zegara czasu rzeczyw. +SRNO Brak baterii zegara czasu rz.
Konfigurowalny zakres mocy NONE Brak
Połączenia zasilające +P000 Brak opcji mocy (+P000)
Opcje wejść okablowania +QGLC Płyta kan. kabl. w +IP21, cale
Dodatkowe wyposażenie B +Q000 Brak opcji dla Qxxx_B (+Q000)
Dodatkowe wyposażenie C +Q000 Brak dodatk. opcji dla Qxxx_C
Opakowanie wysyłkowe +GSCB Pudło kart. jako opak. wysył.
Wykonaniemorskie +E000 brak opcji
Karta opcji w gnieździe B +SBF3 (F3) Karta 3-przekaźnikowa
Karta opcji w gnieździe C +SC00 Brak opcji
Karta opcji w gnieździe D +SD00 Brak opcji
Karta opcji w gnieździe E +SE00 Brak opcji
Wybór wewnętrznej magistrali +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Poziom dokumentacji +DPAP Drukowane instrukcje (+DPAP)
Preferowany język dokumentacji +DLNL Instr. w j. holend. (+DLNL)
Pakiet językowy oprogr.układ. +FL03 Języki UK, ES, FR, IT, NL, PT
Aplikacja +A0000 Brak aplikacji
Zestaw parametrów +L0000 Brak zestawu param. aplikacji
Par. silnika: częstot. domyśl. +LS60 Ust. dom. częst silnika 60 Hz
J. miary dla wyświetlacza +LSUS Imperialne jednostki miary
Opcje znakowania +LPC1 brak dodatkowych etykiet
Zgodność z normą UL +GAUL Zgodność z normą UL (+GAUL)
Cert. dla przemysłu morskiego NONE Brak
Zatwierdzenie RCM +GACT Zatwierdz. RCM N16307
Zgodność z normą KC +GAKC Zgodność z normą KC
Zatwierdzenie dla Ukrainy +GAUA Zatwierdzenie dla Ukrainy
Certyfikat EAC +GAEA Certyfikat EAC
Zasilanie pomocnicze +C000 brak opcji (+C000)
Zasilanie DC dla urz. pomoc. +C000 brak opcji (+C000)
Gniazdo AC dla urządz. pomoc. +C000 brak opcji (+C000)
Urządzenia wejściowe NONE brak_
Filtr składowej zerowej +P000 brak opcji (+P000)
Filtr dU/dT, Filtr sinus +P000 brak opcji (+P000)
Opcje zacisków NONE brak_
Urządzenia drzwiowe +C000 brak opcji (+C000)
Grzałka szafy +C000 brak opcji (+C000)
Oświetlenie szafy +C000 brak opcji (+C000)
Sterowanie grzałką silnika +C000 brak opcji (+C000)
Opcja wyłącznika awaryjnego +C000 brak opcji (+C000)
Czujnik błędu izolacji +C000 brak opcji (+C000)
Okablowanie od góry +C000 brak opcji (+C000)
Tylny kanał chłodzący +C000 brak opcji (+C000)
Cokół szafy +C000 brak opcji (+C000)
Pusty segment rozszerzenia NONE Brak
Standardowe rozwiąz. szafowe NONE Brak
Rozwiązanie szafowe NONE Brak
Grupa produktów VACON VACON
Seria produktów 0100 Seria Vacon 100
Faza -3L 3-fazowe zasilanie wejśc. AC
Dostosowane +BM2H Vacon 100-FLOW
Obwód główny +M000 BRAK
Oprogramowanie firmware +F0159 Pakiet oprogr. Vacon0100-Flow
Maks. częstotliwość wyjściowa NONE Brak
Skrzynka zaciskowa +T000 BRAK
Tryb pracy sterowanie Bypass NONE brak_
Typ wejścia obejścia NONE brak_
Typ podł. zasilania bypass NONE brak_
Zgodność z normą CE +GACE Zgodność z normą CE (+GACE)
Aprobata ATEX NONE Brak
Krajowa aprobata techniczna NONE Brak
Okres gwarancji +WT01 Gwarancja 12/18 mies. (+WT01)
Rozmiar obudowy MR04 Obudowa 04
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod modelu 01 VACON0100-3L-0005-5
Kod modelu 02 -FLOW-R02+IP54+DPAP+DLNL
Calculated Net Weight [kg] 6
Calculated Gross Weight [kg] 7
Moc silnika, LO [kW] 2.2 2.2
Wym. szer×wys×głęb [mm] netto 128 X 328 X 190 128 X 328 X 190
Wym. szer×wys×głęb [mm] brutto 175 X 384 X 232 175 X 384 X 232
Wymiary szer×wys×głęb [mm] 128X328X190 128X328X190
Prąd ciągły (NO) [A] 5.6 5.6
Moc silnika, LO [KM] 3 3
Kod typu część 1 70-AB3L00055W04B540BM2H
Kod typu część 2 -00131301
Kod towaru część 1 70-AB3L00055W04B540BM2H
Kod towaru część 2 -00131301
sprawdzić kompletność OK OK
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Help Counter 24
Help Counter 2
Calculated Net Weight 6
Identyfikacja podrodziny NONE Zwykłe zamówienie klienta
Standardowy Dostawca ERR01 ERR01
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality